IoT-tabanlı enerji yönetimi

Dizüstü bilgisayarda görünen Proficloud.io kullanıcı arayüzü

IoT-tabanlı enerji yönetimi, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin avantajlarını gelişmiş ölçüm teknolojisi ve sürekli gelişen akıllı hizmetlerle birleştiriyor. Örneğin, enerji yönetimi yöneticileri ölçüm verilerinin kolay kullanılabilirliğinden, otomatik veri depolamadan ve enerji ve güç verilerine her yerde ve her zaman erişebilme becerisinden yararlanır.

Zorluklar


Enerji yönetimi ve iklimin korunması

Kaynakların kıt olduğu, enerji fiyatlarının yükseldiği ve iklimi korumanın önem kazandığı bir zamanda, çok amaçlı enerji yönetimi günümüz şirketleri için temel sorunlardan biridir.
Karbon emisyonlarını azaltma, üretim süreci konusunda şeffaflık oluşturma ve imal edilen bir ürünün özgül karbon ayak izini değerlendirme ihtiyacı, enerji yönetiminden sorumlu olanlar için yeni güçlükler ortaya çıkarmaktadır.
Bu durumdan yola çıkarak doğru enerji verimliliği önlemlerini tespit etmek için enerji verileri toplanmalı, izlenmeli, analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir. Hassas şekilde isteğe uyarlanmış ve entegre edilmesi kolay enerji izleme, enerji yönetimi standardı ISO50001'in gerekliliklerini karşılamak için temel teşkil eder.

Karbon nötrlüğüne giden yolda dört adım
Enerji yönetimi standardı ISO 50001

ISO 50001'e atıf ve müşterilerden gelebilecek sorular

Uluslararası standart ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018), şirketler için bir kılavuzdur ve enerji yönetim sistemini uygulamada onları destekler. Bu standart enerji yönetim sistemini, enerjiyle ilgili performansı artırmak için sistematik bir yaklaşım olarak tanımlar ve onaylanan şirketler için ilave maliyet avantajları anlamına gelebilir.
Uygulanan enerji verimlilik önlemlerinin başarısını değerlendirmek ve prosesleri sürekli izlemek için, enerji yönetimi müdürlerinin doğru temel performans göstergelerini (TPG) veya enerji performans göstergelerini (EnPG) tanımlaması gerekir.
Yönetim değerlendirmeleri veya iç ve dış denetimler bağlamında, bu önemli rakamlar enerji yönetiminin ne kadar iyi çalıştığı, resmi ve/veya normatif gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığı konusunda bir gösterge sağlar.

Enerji yönetimi müdürü bir masada

Veri toplama ve analizin zorluğu Günümüzde enerji yönetimi müdürleri nasıl çalışıyor?

Enerji yönetimi müdürleri daima kendi şirketleri dahilindeki prosesler ve kaynak tüketimi konusunda bir genel bakışa sahip olmalıdır. Bunun için ilgili ölçüm verileri kısmen dağıtılmış veri kaynaklarından (enerji ölçüm cihazları) toplanır ve örneğin CSV dosyaları yoluyla enerji verisi toplama sistemlerine gönderilir.
Analiz ve değerlendirme genellikle kendi oluşturduğu MS Excel e-tabloları kullanılarak gerçekleştirilir, bunlardan yararlanarak gerekli şemalar daha sonra oluşturulur. Ayrıca veriyi grafiksel olarak hazırlayan ilave yazılım araçları da kullanılır.
Günümüzde tipik topolojiler, birlikte network'e bağlanması gereken çok sayıda ölçüm noktasını içerir. Standart sistemler genellikle karmaşık network'lerde yalnızca kayda değer çaba ve kapsamlı uzmanlıkla kurulabilir veya genişletilebilir. Bu, eğitimli personel gerektirir ve yüksek sistem bakım maliyetlerine neden olabilir.
Gerekli ölçülen değişkenleri kaydetmek ve işlemek için doğru yazılım ve donanım sistemi nedir? Ve bunun için hangi IT altyapısı gereklidir?

IoT-tabanlı enerji yönetimi


Bulut tabanlı veri toplama

IoT özellikli ölçme cihazları (akıllı cihazlar), Tak ve Çalıştır kullanılarak bir Ethernet arayüzü ve MQTT protokolü üzerinden bir bulut platformuna doğrudan bağlanır. Bulut ortamı dahilinde, ölçüm cihazları Device Management Service üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yeni veya mevcut bir sisteme entegre edilebilir. Seçilen ölçüm değerleri otomatik olarak aktarılır ve saklanır. Enerji yönetimi müdürleri, akıllı hizmet üzerinden bu veriye hızlı erişime sahiptir ve veriyi doğrudan kullanabilir. Klasik endüstriyel network'lerin (örneğin Modbus veya PROFINET) karmaşık konfigürasyonları artık geçmişte kaldı.

IoT-tabanlı enerji yönetiminin topolojisi

EMpro uygulama Ethernet'i f. Bulut ile IoT-tabanlı enerji yönetimi topolojisi

IoT-tabanlı enerji yönetiminin avantajları

  • Karmaşık network'lerin özel bilgisi olmadan, IoT özellikli ölçme cihazlarının bulut sistemine basit "tak ve çalıştır" entegrasyonu yoluyla ölçüm verilerine hızlı erişim.
  • Doğrudan Proficloud.io'da otomatik veri depolama sayesinde şirket içi IT kaynakları sağlamak veya kapsamlı IT bilgisine sahip olmak gerekmez.
  • Enerji ve güç verilerine her yerden ve her zaman erişebilme özelliği ile siteler arası raporları daha hızlı oluşturun
  • Düzenli otomatik güvenlik güncellemeleri yoluyla veri güvenliği daima güncel kalır
  • IoT platformunun (bulut ortamı) ve akıllı hizmetlerin dinamik sürüm döngüleri nedeniyle yeni fonksiyonlara erişim daima hızlı ve günceldir

Akıllı hizmetler


EMpro enerji ölçüm cihazı ve Enerji Yönetim Hizmeti - Proficloud.io tarafından desteklenmektedir

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Enerji İzleme, Yönetim, Analitik: Proficloud.io tarafından desteklenen akıllı Enerji Yönetim Hizmeti, kullanıcılar olarak enerji yönetimi yöneticilerine odaklanır ve tam olarak onların ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Yalın ve sezgisel tasarımı ile hizmet, elektrik enerjisi alanında ve güç verisi görselleştirmede bu türdeki verilerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi için esnek bir fonksiyon spektrumu sağlar.
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io böylece uluslararası ISO 50001:2018 (Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz) standardına göre PUKÖ döngüsünün (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) kontrol etme adımında enerji yönetimi yöneticilerini orantılı şekilde destekler.

Avantajlarınız

  • Pratik menü navigasyonu, Proficloud'a otomatik veri aktarımı ve sistemsel bir genel konsept ile yüksek seviyede kullanıcı dostu
  • Amaca yönelik görselleştirmelerle enerji ve güç verilerine her yerde ve her zaman hedefe yönelik genel bakış
  • Sürekli, kullanıcı odaklı geliştirme ile enerji yönetiminizin değeri daima artar.
  • TLS şifrelemesi ile cihaz ve bulut arasında güvenli haberleşme
  • Uygulamalara net bir genel bakış için cihaz yönetimi