Enerji izleme: Hedef odaklı enerji yönetiminin temeli
Enerji verimliliği gerçek bir ekonomik başarı faktörüdür. Bugünün dünyasında iklimin korunması şirketlerin etkin şekilde ele alması gereken her zamankinden daha küresel bir sorundur. Sürekli kaydedilen enerji akışları, verimli bir operasyonel enerji yönetim sisteminin temelini oluşturur. Enerjiyle ilgili sistem parametrelerinin hedefli kaydı, potansiyel tasarrufların tanımlanmasını ve DIN EN ISO 50001'e göre etkili enerji yönetimi için önlemlerin alınmasını mümkün kılar.
Avantajlarınız
- Ölçülen değişkenlerin güvenilir şekilde sürekli kaydedilmesi sayesinde ilgili veriler daima hazırdır.
- DIN EN ISO 50001'i hızlı ve kolay bir şekilde karşılayın ve devlet finansmanından yararlanın.
- Çevreyi korumaya odaklanmış üretim – sınırlı kaynaklardan tasarruf etmek için verileri kullanın.
- İşletim ve makine verilerinin paralel kaydı ile proses optimizasyonu
- Enerji tüketiminin akıllı yönetimi yoluyla maliyetlerden tasarruf edin.
ISO 50001 enerji yönetimi standardı
ISO50001'e göre bir kompleks enerji yönetim sisteminin (EnMS) uygulamaya konması, PUKÖ döngüsü ile enerji ilişkili performansın yinelemeli geliştirilmesine sistematik yaklaşımın bir parçasıdır. PUKÖ, yinelemeli sistematik yaklaşımın ayrı aşamalarını ifade etmektedir: "Planla", "Uygula", "Kontrol Et" ve "Önlem Al".
Çok amaçlı enerji izleme, ölçülen değişkenlerin güvenilir ve sürekli kaydı sayesinde enerji yönetimi ekiplerini kontrol aşamasında destekler.
IoT-tabanlı enerji yönetimi - geleceğe giden yol
IoT-tabanlı enerji yönetimi, Nesnelerin İnterneti'nin avantajlarını gelişmiş ölçüm teknolojisi ve sürekli gelişen Akıllı Hizmetlerle birleştiriyor.
IoT özellikli ölçme cihazları (akıllı cihazlar), Tak ve Çalıştır ile bir Ethernet arayüzü ve MQTT protokolü üzerinden bir bulut platformuna doğrudan bağlanabilir. Bulut ortamı dahilinde, Cihaz Yönetim Hizmeti üzerinden ölçme cihazları kolay ve hızlı bir şekilde yeni veya mevcut bir sisteme entegre edilebilir. Bu noktadan itibaren, seçilen ölçüm değerleri otomatik olarak aktarılır ve saklanır. Enerji yönetimi müdürleri, Akıllı Hizmet üzerinden veriye hızlı erişime sahiptir ve veriyi doğrudan kullanabilir.
REST programlama arayüzü
Saha cihazlarındaki REST programlama arayüzü, uçtan-uca uygulama yapıları için önemli bir ön gereklilik olarak uygun veri kullanılabilirliğini destekler. REST veya “REpresentional State Transfer” (Temsili Durum Transferi), IT ortamında yaygın olarak kullanılan bir haberleşme mimarisidir. Yaygın olarak bilinen bir İnternet protokolü kullanan bir kullanıcı-dostu arayüz mimarisidir. Veri transferi, Bağlantılı Metin Aktarma Protokolü (HTTP) ile gerçekleşir. Saha cihazlarında HTTP, REST ve JSON kullanıldığında, endüstriyel haberleşme protokollerinin uzmanlık bilgisine veya ilgili kayıt tablolarının uygulanmasına gerek yoktur.
MID Ölçü Aletleri Yönetmeliği
MID Yönetmeliği, ölçü aletlerinin satışı ve devreye alınması için AB ülkelerinde geçerli tek tip kurallar koymaktadır. Temel gereksinimler, diğerlerinin yanında, cihazların kararlılığı, tekrarlanabilirliği ve tanımlanması için gereksinimleri açıklar. MID, faturalandırmanın tek tip temelidir. Tek tip standartlar, üretim sürecindeki ilk kalibrasyonu, pazara sürmeyi ve ilk devreye almayı dikkate alır. Bundan sonra, kalibrasyon geçerlilik süresi ve yeniden kalibrasyon ücretleri ile ilgili ulusal yasalar geçerlidir. MID elektrik sayaçları, evlerde, iş yerlerinde ve hafif sanayide aktif tüketimin faturalandırılmasına yardımcı olur.