Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID) Ölçü Aletleri Yönetmeliği

EMpro doğru akım ölçümlü MID enerji sayaçlı kontrol panosu

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID), ölçü cihazlarının satışı ve devreye alınması için AB çapında tek tip düzenlemeler içerir. Ölçü cihazları, ölçümlerin doğruluğunu sağladığı ve ticari işlemlerde şeffaflık ve adaletli yapıya katkıda bulunduğu için ticaret, tüketiciler ve endüstri için önemlidir.

Hukuki geçmiş MID neyi düzenler?

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID) 2014/32/EU 20 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2004/22/EC'nin yerini almıştır. Dolayısıyla, AB ve EFTA devletleri (+Türkiye), bu yönetmeliği kendi ulusal mevzuatında uygulamakla yükümlüdür.

MID neyi düzenler?
1'den 54'e kadar olan bölümler ekonomik operatörlerin yasal kullanım için asgari gereklilikleri sağlama yükümlülüklerini ortaya koymaktadır. AB'de, aktif tüketim elektrik sayaçları da dahil olmak üzere farklı ölçü cihazları, MID'in pazara sürülmesinden bu yana tek tip olarak düzenlenmektedir. Temel gereksinimler MID Ek I'de açıklanmıştır.

Temel gereksinimler, diğerlerinin yanında, cihazların kararlılığı, tekrarlanabilirliği ve tanımlanması için gereksinimleri açıklar. Ayrıca, özel gereksinimler diğer eklerde mevcuttur. Bunların içinde, elektrik sayaçlarında aktif enerjinin her zaman ekranda kWh veya MWh olarak gösterilmesi gereği yer alır.

Bir binanın dışarından görünüşü

Uygulama alanları Evsel, ticari ve hafif endüstriyel kullanım

MID, faturalandırmanın tek tip temelidir. Tek tip standartlar, üretim sürecindeki ilk kalibrasyonu, pazara sürmeyi ve ilk devreye almayı dikkate alır. Bundan sonra, kalibrasyon geçerlilik süresi ve yeniden kalibrasyon ücretleri ile ilgili ulusal yasalar geçerlidir. MID elektrik sayaçları evsel, ticari ve hafif endüstriyel kullanımda aktif tüketimin faturalandırılmasına yardımcı olur.

Not: MID, ağır sanayide faturalandırma veya reaktif ve görünür enerji için kullanılmaz.

Farklı ölçü cihazları ile kontrol panosu

Ürün alanı MID tarafından regüle edilen ürünler

Yönetmelik tarafından düzenlenen on çeşit ölçü cihazı, gaz sayaçları, ısı sayaçları, su sayaçları ve aktif tüketim elektrik sayaçlarını içerir.

Aktif elektrik enerjisi sayaçları cihaz tipi içerisinde farklı özellikler ele alınmaktadır. Ölçü teknolojisi elektronik (ekran dahil) veya elektromekanik (Ferraris sayaçları gibi) olabilir.

Ayrıca elektrik sayaçları harici ölçüm transdüserleri ile veya bunlar olmadan çalıştırılabilir. Önemli: Ölçüm transdüserleri MID tarafından regüle edilmez!

Paragraflar logosu

Uygunluk değerlendirme prosedürleri Üreticilerin farklı seçenekleri vardır

Uygunluk değerlendirme prosedürlerinde, B+D, B+F ve H1 modül kombinasyonları arasında genel bir ayrım yapılır. Farklı prosedürlerin sonucu eşit öneme sahiptir ve üretici tarafından elde edilmelidir. Modül B: AB tip testi (tipin yönetmeliğe uygunluğu), Modül D: Üretim süreci için kalite yönetim sistemi (seri üretim, son ürün), Modül F: Nihai ürünün ilk doğrulanması, Modül H1: Kapsamlı kalite yönetim sistemi (tasarım incelemesi ile desteklenir). Onaylanmış kuruluşlar tarafından denetim ve testler yapılır.

MID işaretleme Uyumlu cihazlar nasıl işaretlenir?

İnteraktif görüntü haritası: MID enerji sayaçları
MID işaretleme
Soldan sağa: CE işareti, metroloji işareti ve uygulama yılı [Mxx], onaylanmış kuruluşun kimlik numarası [xxxx] ve muayene sertifika numarası.