Faturalandırma işlemleri için EMpro AC ve DC enerji sayaçları

Faturalandırma işlemleri için enerji sayaçları

Faturalandırma amaçlı enerji sayaçları, maliyet merkezine özgü enerji verileri faturalandırmasına olanak tanır. MID onaylı EMpro AC enerji sayaçları, dört çeyreğin tümünde akımlar, gerilimler, güç faktörleri, güç seviyeleri ve enerji değerleri gibi tüm elektriksel parametreleri kaydeder. EMpro DC enerji sayaçları 650 A/1.000 V DC'ye kadar akım ve gerilimlerin doğrudan ölçülmesini sağlar. Ölçüm verileri, standart haberleşme arayüzleri üzerinden sağlanır.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - Ölçü cihazı
EEM-XM357 - Ölçü cihazı
1674511

100 A AC'ye kadar doğrudan ölçüm yapan 3 fazlı enerji sayacı, Modbus/RTU arabirimi, 2 darbe çıkışı, 4 tarife (Modbus üzerinden), +70°C'ye kadar çalışma sıcaklığı, Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID) uyarınca sertifikalandırılmış

Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Ölçü cihazı
EEM-PM157-SLP - Ölçü cihazı
1269236

1000 V / 650 A'ya kadar doğrudan ölçüm yapan doğru akım enerji sayacı, programlama yazılımı ve DC şarj kontrolörü için RS-485 arabirimli, şarj kablosu kayıplarını düzeltme, +80 C'ye kadar çalışma sıcaklığı, faturalandırma amaçları için sertifikalı

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - Ölçü cihazı
EEM-DM357-70 - Ölçü cihazı
1219095

3 fazlı enerji sayacı, 500 V/63 A'ya kadar şebekelerde doğrudan ölçüm ile aktif güç ölçümü için, S0 çıkışı bulunan, dijital giriş bulunan, +70°C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve RS-485 arabirimi, MID direktifi uyarınca sertifikalandırılmış

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - Ölçü cihazı
EEM-EM355 - Ölçü cihazı
2908578

3 fazlı enerji sayacı, 500 V'ye kadar şebekelerde 1 A/5 A akım trafosu ölçümü ile aktif güç ölçme için, S0 çıkışı bulunan, dijital giriş ve RS-485 arabirimi bulunan, MID direktifi uyarınca sertifikalandırılmış

Yeni ürünler

MID onaylı AC enerji sayaçları

Faturalandırma amaçlı AC enerji sayaçları

Kaydetme, haberleşme ve faturalandırma

2014/32/EU uyarınca MID onaylı EMpro AC enerji sayaçları, maliyet odaklı enerji verilerinin faturalandırılmasına (alt ölçüm) olanak tanır. Sayaçlar, dört çeyreğin tümünde akımlar, gerilimler, güç faktörleri, güç ve enerji değerleri gibi tüm temel elektriksel parametreleri kaydeder.

Temel özellikler

  • 100 A AC'ye (3 fazlı) / 45 A AC'ye (1 fazlı) kadar doğrudan ölçüm
  • Akım trafosu üzerinden ölçüm: Sekonder 1 A / 5 A
  • Doğruluk sınıfı (EN 50470-3)
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C … +70°C
  • Giriş gerilim aralığı: 100 V AC ... 277 V AC (faz / nötr iletken) / 173 V AC ... 480 V AC (faz / faz)

Avantajlarınız

  • 40 ila +70°C tam sıcaklık aralığında 100 A AC'ye kadar doğru akım ölçümü
  • EN 50470-3 uyarınca C doğruluk sınıfı ve IEC 62053-21 uyarınca 0,5 doğruluk sınıfı ile uyumluluk
  • Arkadan aydınlatmalı LCD ekran üzerinden kolay, sezgisel kullanım ve okuma
  • Modbus/RTU veya Modbus/TCP arayüzü üzerinden basit bus ve network bağlantısı
  • EMpro çok işlevli enerji ölçüm cihazlarına dayanan Modbus kayıtları

Faturalandırma amaçlı Empro enerji sayaçları

Faturalandırma amaçlı enerji sayaçlarının karşılaştırılması

EMpro DC enerji sayaçları
EMpro AC enerji sayaçları
EMpro DC enerji sayaçları

EMpro AC enerji sayaçları

Maksimum giriş akımı 650 A DC'ye kadar direkt ölçüm Direkt ölçüm: 45 A AC (1 faz); 100 A AC (3 faz)
. Akım trafosu: 1 A / 5 A AC (3 faz)
Giriş gerilim aralığı 1.000 V DC 1 faz: 1 x 184 V ... 276 V
. 3 fazlı: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
Haberleşme protokolü SLIP (Seri Hat İnternet Protokolü) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

Faturalandırma amaçlı Empro DC enerji sayaçları


Yasal kalibrasyon onaylı EMpro DC enerji sayaçları

Kompakt EMpro DC enerji sayaçları faturalandırma amacıyla 650 A/1.000 V DC'ye kadar akım ve gerilimlerin doğrudan ölçülmesini sağlar. OCMF formatındaki veriler ve kalibrasyon günlüğü ile kurcalamaya karşı korumalı tasarım, şarj altyapısında kullanım için idealdir.

Avantajlarınız

  • 650 kW'a kadar yer tasarrufu sağlayan ve doğru DC direkt ölçümü
  • Kurcalamaya dayanıklı elektromekanik ve aygıt yazılımı sayesinde faturalandırma amaçları için ideal
  • -40 ila +80°C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı ile yüksek güvenilirlik
  • Standartlaştırılmış veri haberleşmesiyle basitleştirilmiş noktadan noktaya protokol sayesinde kolay entegrasyon
  • OCMF veri formatı, kalibrasyon günlüğü ve CHARX DC şarj kontrolörüyle etkileşim sayesinde e-mobilite şarj işlemleri için idealdir.

EMpro DC enerji sayaçları – ayrıntılarıyla avantajlarınız

EMpro 650 kW'a kadar DC ölçümü için simgelere ve doğruluk sınıflarına sahip DC enerji sayacı
Faturalandırma ve şifreleme için simgeler içeren EMpro DC enerji sayacı
Çalışma sıcaklığı aralığı için simgeli EMpro DC enerji sayacı
RJ12 ve SLIP protokolü için simgelere sahip EMpro DC enerji sayıcı
Bir DC şarj işleminin topolojisi
EMpro 650 kW'a kadar DC ölçümü için simgelere ve doğruluk sınıflarına sahip DC enerji sayacı

EMpro DC enerji sayaçları, doğruluk sınıfı C'ye (EN 50470-4) uygun olarak 200 kW'a kadar ve doğruluk sınıfı B'ye (EN 50470-3) uygun olarak 650 kW'a kadar güçleri ölçer.
Ölçüm doğrudan bir şönt aracılığıyla gerçekleştirilir ve versiyona bağlı olarak çift yönlüdür. Kompakt boyutlar uygulamanızda değerli alandan tasarruf sağlar.

Faturalandırma ve şifreleme için simgeler içeren EMpro DC enerji sayacı

EMpro DC enerji sayaçları kWh bazlı faturalama sistemlerinde kullanım için ilgili onaylara sahiptir.
Kurcalamaya dayanıklı donanım ve ürün yazılımı tasarımı, yetkisiz erişime karşı koruma sağlar.
Ayrıca kalibrasyon günlüğünde faturalamayı etkileyen tüm olaylar kaydedilir.

Çalışma sıcaklığı aralığı için simgeli EMpro DC enerji sayacı

EMpro DC enerji sayaçları, genişletilmiş bir çalışma sıcaklığı aralığında yüksek güvenilirlik sağlar:
Kompakt tasarımlarına rağmen, ürünler verimli ısı dağılımı sağlar ve +80°C'ye kadar sıcaklıklarda 650 kW DC'ye kadar güçler için uygundur.
Ayrıca -40°C gibi son derece düşük sıcaklıklarda da herhangi bir endişe duymadan kullanılabilirler.

RJ12 ve SLIP protokolü için simgelere sahip EMpro DC enerji sayıcı

Basitleştirilmiş SLIP protokolüne (Seri Hat İnternet Protokolü) sahip entegre RS-485 arayüzü, ölçüm verilerinin daha üst düzey kontrol sistemlerine iletilmesini sağlar.
Çok yönlü tasarımları sayesinde birden fazla DC enerji sayacının seri olarak bağlanmasını kolaylaştıran RJ12 konnektörlerle kablolama işçiliğinden tasarruf edin.

Bir DC şarj işleminin topolojisi

Enerji verilerinin depolanmasıyla, şarj işlemlerinin sürekli olarak izlenebilirliği garanti edilir. Ayrıca, kablo direncinin ayarlanması gibi faturalama ile ilgili tüm olaylar kalibrasyon günlüğüne kaydedilir.
Faturalama ile ilgili verileri OCMF formatında güvenli olarak tanımlanan nihai cihazlara gönderin.
CHARX DC şarj kontrolörü, EMpro DC ölçüm cihazı ve Phoenix Contact'ın diğer ürünlerinden oluşan entegre network çözümlerinden yararlanın.

Faturalandırma amaçlı EMpro AC enerji sayaçları


EMpro AC enerji sayaçları

EN 50470'e göre MID sertifikasına sahip EMpro enerji sayaçları, alt ölçüm, yani maliyet odaklı enerji verilerinin faturalandırmasına olanak tanır.
Ölçüm cihazları, dört çeyreğin tümünde akımlar, gerilimler, güç faktörleri, güç ve enerji değerleri gibi temel elektriksel parametreleri kaydeder. Bu, size aktif ve reaktif enerjinin beslenmesi ve çekilmesi hakkında bilgi sağlar.
Veriler, geleneksel haberleşme arayüzleri aracılığıyla enerji yönetim sistemi gibi daha üst düzey bir kontrol sistemine iletilir.

Avantajlarınız

  • M-Bus, Modbus/RTU veya Modbus/TCP arabirimi üzerinden kolay bus ve network bağlantısı
  • Yalnızca 17,5 mm veya 72 mm genişliklerle DIN rayı üzerinde ince yapı
  • 40 A AC'ye veya 80 A AC'ye kadar doğru akım ölçümüne yönelik versiyonlarla zaman ve maliyet tasarrufu
  • Ethernet tabanlı cihazlarla uzaktan veri erişimi, depolama ve aktarma

EMpro AC enerji sayaçları – ayrıntılarıyla avantajlarınız

Akım trafosu girişi, doğrudan ölçüm ve sıcaklık aralığı için simgeler içeren EMpro AC enerji sayacı pazarlama motifi
Büyütülmüş ekranlı EMpro AC enerji sayacının yan tarafındaki baskının görünümü
Modbus/RTU, Modbus/TCP ve S0 arayüzü için network kablosu ve simgeleri olan enerji sayacı
Aynı Modbus kaydı simgesine sahip EMpro AC enerji sayacı ve EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı
Aydınlatma ekranlı EMpro AC enerji sayacı
Akım trafosu girişi, doğrudan ölçüm ve sıcaklık aralığı için simgeler içeren EMpro AC enerji sayacı pazarlama motifi

EMpro AC enerji sayaçları tek fazlı 2 iletkenli, üç fazlı 3 iletkenli ve üç fazlı 4 iletkenli uygulamaları destekler ve doğrudan ölçüm veya akım trafosu versiyonları olarak mevcuttur.
100 A AC'ye kadar akımlar -40°C ila +70°C arasındaki tüm sıcaklık aralığında doğrudan ölçülebilir. Akım trafosu üzerinden ölçüm girişi 1 A veya 5 A akım trafoları için yapılandırılabilir, böylece trafo oranı parametrelendirilebilir.

Büyütülmüş ekranlı EMpro AC enerji sayacının yan tarafındaki baskının görünümü

Harici bir onaylanmış kuruluş tarafından MID sertifikalı doğru bir cihaz size yüksek derecede kesinlik sağlar.
Avrupa Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/EU (MID), IEC 62053-21 sınıf 2, 1 ve 0.5'e uygun olarak A, B ve C doğruluk sınıfları arasında ayrım yapar.
EMpro AC enerji sayaçları C veya 0,5 doğruluk sınıfını karşılamakta olup ticari ve endüstriyel sektördeki artan gereksinimler için uygundur.

Modbus/RTU, Modbus/TCP ve S0 arayüzü için network kablosu ve simgeleri olan enerji sayacı

Enerji sayaçları, kurulduktan sonra Modbus/RTU veya Modbus/TCP gibi ortak haberleşme protokolleri üzerinden birbirleriyle network bağlantısı kurabilir ve enerji veri yönetim sistemiyle doğrudan haberleşebilir. Bu, sahada zaman alan doğrudan okuma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Çoğunlukla dört çeyrekteki enerji değerleri gözlemlenir.
Özel uygulama gereksinimleriniz hangi protokolün sizin için doğru olduğunu belirleyecektir.

Aynı Modbus kaydı simgesine sahip EMpro AC enerji sayacı ve EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı

Birçok uygulamada farklı tipte ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Beslemede ölçüm için çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları kullanılırken, faturalandırma için MID onaylı enerji sayaçları kullanılır.
Enerji ölçümü söz konusu olduğunda, Phoenix Contact ürünleri temelde aynı dili konuşur, çünkü enerji sayaçlarının Modbus kayıtları EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazlarına dayanır. Bu, programlama çabasından ve nihayetinde ek maliyetlerden tasarruf sağlar.

Aydınlatma ekranlı EMpro AC enerji sayacı

EN 50470-1 uyarınca amaçlanan kullanım koşulları altında verilerin kolayca okunması ve dışa aktarılması mümkün olmalıdır.
Tüm elektriksel karakteristik değerler ve ekran sayfaları aracılığıyla kullanılabilen yapılandırma parametreleri, EMpro AC enerji sayaçlarımızın arkadan aydınlatmalı LCD ekranında görüntülenir.
Diğer yapılandırma parametreleri haberleşme arayüzü üzerinden yapılandırılabilir.
Ön taraftaki dört mekanik düğme veri kontrolü ve programlama için kullanılır.

Faturalandırma amaçlı EMpro enerji sayaçları için uygulama örnekleri


İnteraktif görüntü haritası: AC ve DC enerji sayaçları için uygulama örnekleri
Gerektiğinde enerjiyi depolayın ve çekin
Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi vb. gibi ihtiyaç fazlası elektrik, batarya depolama sistemlerinde geçici olarak depolanır ve gerektiğinde kullanılabilir. Depolama konteyneri küçük bir alanda yüksek güç sağlar ve akıllı batarya kontrolü sayesinde hızlı bir şekilde şarj edilebilir ve boşaltılabilir. Enerji sayaçları şarj ve deşarj süreçlerini izler ve güç kaynağı ile tüketim arasında ayrım yapar.
Kapalı otoparklarda şarj altyapısı ve yük yönetimi
Tipik olarak, 11 ila 22 kW arasında AC şarj güçleri ve 50 kW'a kadar DC şarj güçleri kurulur. Yarı kamusal alanlarda, elektrikli araçlar daha uzun süreler boyunca 22 kW AC'ye kadar şarj olur. Daha kısa şarj süreleri için 50 kW DC'nin üzerinde şarj noktaları sunulmaktadır. Enerji izleme şebeke yükünü ölçer. Şarj kontrolörü, bağlı yükü en iyi şekilde kullanmak ve aşırı yüklenmeyi önlemek için yük yönetimi için verileri kullanır.
Tren istasyonlarında bireysel faturalandırma
Hem tren istasyonu işletmecisi hem de örneğin alışveriş ve restoran olanakları sunan diğer işletme sahiplerinin tüm enerji tüketimi; genel tüketim (aydınlatma, yürüyen merdivenler, HVAC uygulamaları), bireysel tüketim (fırın, restoran, büfe) ve ulaşım araçları (örneğin elektrikli nokta ısıtma sistemleri) temelinde MID'ye uygun olarak faturalandırılmalıdır. Ölçüm cihazları tipik olarak bir fieldbus arayüzü üzerinden enerji veri yönetim sistemine bağlanır, bu da sahada doğrudan okuma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Kiralık dairelerde tüketim takibi
Bir evin veya dairenin sakini, her an ne kadar enerji tüketildiğini okuyabilmelidir. Şarj istasyonum ne kadar elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor? Aksi takdirde ne kadar enerji gerekir? Ara sayaçlar olarak da bilinen seri olarak monte edilmiş enerji sayaçları, dağıtım kutusuna kalıcı olarak monte edilir ve ayrı alanların enerji tüketimini kaydeder.
Kamu binalarının enerji yönetimi
Artan enerji maliyetleri, kısıtlı bütçeler ve iklimin korunması, kamu tesislerinde enerjinin verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Binaların çeşitliliği ve enerji durumları enerji yönetimini karmaşık hale getirmektedir. 2014/32/EU sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak faturalandırma amaçlı enerji sayaçları, ölçüm cihazları ve yazılım ile dijitalleştirilmiş enerji izleme ideal bir çözüm sunar.
Otellerde, mağazalarda ve restoranlarda bireysel faturalandırma
Binalar daha karmaşık hale geliyor ve otel işletmecisi, misafirler ve dışarıdan alınan yemek hizmetlerinin hepsinin ayrı ayrı faturalandırılması gerekiyor. Yeraltı otoparkındaki şarj istasyonlarının tüketimi belirlenmeli ve güneş enerjisinden elde ettiğiniz elektrik ayrı tutulmalıdır. Harici yemek hizmetleri tarafından yapılan tüketim dikkate alınmalıdır. Vergi hukukuna uygun faturalandırma için MID 2014/32/EU'ya uygun enerji sayaçları kullanılmaktadır.
E-mobilite altyapısında şarj süreçlerinin yönetilmesi
Şarj altyapısı genişletilirken 11 ila 22 kW arası AC şarj güçleri ve 50 kW üzeri DC şarj güçleri kurulur. Kamusal şarj istasyonları, araçların hızlı bir şekilde yolculuklarına devam edebilmeleri için yüksek şarj güçlerine ve kısa şarj sürelerine ihtiyaç duyar. Hızlı şarj 50 kW'tan başlar ve 150 kW DC'den başlayan Yüksek Güçlü Şarj (HPC) seçeneğini içerir. Enerji izleme sistemi şebeke yükünü ölçer ve şarj kontrolörü bağlı yükü en iyi şekilde kullanmak ve aşırı yüklenmeyi önlemek için bu verileri yük yönetimi için kullanır.
Endüstriyel şirketlerde üretim makineleri
Üretim, aydınlatma ve motorlar gibi küçük yüklere ve enjeksiyon kalıplama makineleri gibi büyük yüklere ev sahipliği yapar. Durum izleme, enerji verimliliğini artırır ve karbon ayak izini iyileştirir. Çoğunlukla dört çeyrekteki enerji değerleri gözlemlenir. Gelecekte, daha fazla enerji verimliliği sağlayacağı için DC şebekelerin kullanılması hedeflenmektedir.
Veri merkezlerinde şeffaflık
Veri merkezleri IT bileşenlerini kesintisiz olarak tedarik eder ve yedeklilik yoluyla üretkenliği sağlar. Bu, karmaşık güç kaynağı sistemlerinin, UPS sistemlerinin ve şebeke yedekleme sistemlerinin kullanımını içerir. Artan veri hacimleri, maliyet merkezi yönetimine kadar yüksek kullanılabilirlik gerektirir. 2014/32/EU sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun enerji sayaçları şeffaflık yaratır ve faturalandırma ile ilgili görevler için kullanılır.
Havalimanlarında bireysel faturalandırma
Havalimanı işletmecisi ile mağazalar, restoranlar, ofisler ve oteller gibi çeşitli işletmelerin tüm enerji tüketimi, genel tüketimden (aydınlatma, yürüyen merdivenler, HVAC uygulamaları, bagaj işlemleri, taksi yolu aydınlatması) bireysel tüketime (restoranlar, ofisler) kadar MID ile uyumlu olarak faturalandırılır. Faturalama ile ilgili veriler hızlı bir şekilde işlenmeli ve Ethernet arayüzü üzerinden sağlanmalıdır.
Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü