EEM-DM357-70
-
Ölçü cihazı
1219095
3 fazlı enerji sayacı, 500 V/63 A'ya kadar şebekelerde doğrudan ölçüm ile aktif güç ölçümü için, S0 çıkışı bulunan, dijital giriş bulunan, +70°C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve RS-485 arabirimi, MID direktifi uyarınca sertifikalandırılmış
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Enerji sayacı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (EN 50470-1) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Doğruluk sınıfı | Sınıf B (EN 50470-3) |
| Sınıfı 1 (EN 62053-21) | |
| Dielektrik dayanım | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | Ölçüm devresinden besleme |
| Ölçüm | |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Giriş akım aralığı | 0,02 A ... 63 A |
| Güç tüketimi | 3,5 VA (1 W) |
| Frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Başlangıç akımı Ist | 0,02 A |
| Minimum akım Imin | 0,25 A |
| Sınır akımı Imaks. | 63 A |
| Transient akım Itr | 0,5 A |
| Referans akımı Iref | 5 A |
| Akım trafosu yükü | 1,5 mΩ |
| Aktif enerji (EN 50470-3) | Sınıf B |
| Gerçek enerji (IEC 62053-21) | Sınıfı 1 |
| Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Aktif optik izolasyonlu |
| Giriş gerilim aralığı | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| S0 çıkışı | |
| Çıkış tanımı | Pasif optik izolasyonlu |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 27 V DC |
| Maks. anahtarlama akımı | 27 mA |
| Darbe süresi | 50 ms ±2 ms |
| Duraksama süresi | 30 ms ±2 ms |
| Darbe LED'i | 1000 imp/kWh |
| Sayaç sabiti | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Ölçüm bağlantısı | |
| Tanım | Ölçüm bağlantısı |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| çok telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (tek telli/çok telli) |
| Sıkma torku | 2 Nm |
| diğer bağlantılar | |
| Tanım | diğer bağlantılar |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 20 ... 16 (tek telli/çok telli) |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| İletişim: | |
| İletişim protokolü | Modbus |
| İletişim standardı | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 300 bps ... 57600 bps |
| Parite | tek, çift, yok |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 91 mm |
| Derinlik | 70 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | (Ön) |
| IP20 (Bağlantılar) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 80 % |
| Mekanik ortam | M1 |
| EMC ortamı | E2 |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| MID | |
| Tanımlama | MID uyumlu |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Ürün numarası | 1219095 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMC11 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151303501 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 494,466 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 494,466 g |
| Gümrük tarife no | 90283019 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018