MM-EE-EEM-EM157
-
Ölçü cihazı
1744499
Tek fazlı enerji sayacı, 276 V / 45 A'ya kadar şebekelerde doğrudan ölçüm ile aktif güç ölçümü için, RS-485 arabirimi ve 2 adet darbe çıkışı, +70°C'ye kadar çalışma sıcaklığı, MID direktifi uyarınca sertifikalı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Enerji sayacı |
Ürün gamı | ESSENTIAL edition |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II |
Dielektrik dayanım | 6 kV |
4 kV |
Giriş gerilim aralığı | 184 V AC ... 276 V |
Güç tüketimi | 10 VA (2 W) |
Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
Aktif enerji (EN 50470-3) | Sınıf B |
Gerçek enerji (IEC 62053-21) | Sınıfı 1 |
Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
Pals çıkışı | |
Çıkış tanımı | Pasif optik izolasyonlu |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 27 V DC |
Maks. anahtarlama akımı | 27 mA |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
tek telli | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Sıkma torku | 1,5 Nm |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 22 ... 14 |
Sıkma torku | 0,2 Nm |
İletişim: | |
İletişim protokolü | Modbus/RTU |
İletişim standardı | RS-485 |
İletim hızı aralığı | 1200 bps ... 9600 bps |
Parite | tek, çift, yok |
Tanım | Communication interface |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Parite | tek, çift, yok |
İletişim standardı | RS-485 |
İletim hızı aralığı | 1200 bps ... 19200 bps |
Genişlik | 18 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Derinlik | 64 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP51 (Ön) |
IP20 (Bağlantılar) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 90 % |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
MID | |
Tanımlama | MID uyumlu |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50470-3:2022 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50470-3:2022 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 1744499 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMC |
Ürün Kodu | CMCC11 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923309296 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 99,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80 g |
Gümrük tarife no | 90283019 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018