EEM-PM157-SLP
-
Ölçü cihazı
1269236
1000 V / 650 A'ya kadar doğrudan ölçüm yapan doğru akım enerji sayacı, programlama yazılımı ve DC şarj kontrolörü için RS-485 arabirimli, şarj kablosu kayıplarını düzeltme, +80 C'ye kadar çalışma sıcaklığı, faturalandırma amaçları için sertifikalı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | EMpro |
| Numara (Şarj süreçleri) | > 225000 (Şarj başlatma ve durdurma kayıtları) |
| Numara (Kalibrasyon günlüğü kapasitesi) | > 2500 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ekran | |
| Ekran tipi | Dot Matrix LCD |
| Doğruluk sınıfı | B (EN 50470-3) |
| 1 (IEC 62053-41) | |
| Telafi parametreleri | 0 Ω ... 0,1 Ω |
| Dielektrik dayanım | 3521 V (IEC 61851-23, EN 62052-31) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 36 V DC |
| Ölçüm | |
| Giriş gerilim aralığı | 150 V DC ... 1000 V DC |
| Giriş akım aralığı | 6,5 A ... 650 A (Direkt ölçüm) |
| Güç tüketimi | < 5 W |
| < 0,5 W (UN) | |
| < 0,12 W (Imaks) | |
| Başlangıç akımı Ist | 0,52 A |
| Minimum akım Imin | 6,5 A |
| Sınır akımı Imaks. | 650 A |
| Transient akım Itr | 13 A |
| Referans akımı Iref | 130 A |
| Darbe LED'i | 1000 imp/kWh (Metroloji LED'i) |
| Gerilim / besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Akım | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M8 |
| M10 | |
| Sıkma torku | 17,5 Nm ... 20 Nm |
| İletişim: | |
| İletişim protokolü | Seri Hat İnternet Protokolü (SLIP) |
| İletişim standardı | RS-485 |
| Numara | 3 |
| Bağlantı yöntemi | RJ12 |
| İletim hızı (Arabirim 1 ve 2) | 19200 bps (8N1 (konfigüre edilebilir)) |
| İletim hızı (Arabirim 3) | 115200 bps (8N1 (konfigüre edilebilir)) |
| İletim hızı aralığı | 9600 bps ... 115200 bps (ayarlanabilir) |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 107,2 mm |
| Yükseklik | 115,6 mm |
| Derinlik | 66,75 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 97,5 % (yoğuşmasız) |
| Mekanik ortam | M1 |
| EMC ortamı | E2 |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Kalibrasyon kanunu | |
| Sertifika | Kalibrasyon kanununa uygundur |
| UL verileri | |
| Çalışma modu | Dahili kullanım |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 62052-41 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 62052-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | VDE-AR-E 2418-3-100 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 62053-41 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | OCMF 1.0 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | PTB-A 20.1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | PTB-A 50.7 |
| Montaj tipi | NS 35 ... |
| Montaj konumu | Yatay DIN rayı |
| Ürün numarası | 1269236 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMC31 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151421748 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 505,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 500 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1957fd60-0c59-4233-a22e-74f113e41f68 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018