VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
DIN ray adaptörü
1658118
DIN ray adaptörü, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT6, malzeme: PC-GF, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 24- 22, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Slot sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | ≥ 1 kV |
| Nominal akım | 1 A |
| Frekans aralığı | 250 MHz |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ |
| İletim hızı | 1 Gbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6 |
| Bağlantı yöntemi | IDC hızlı bağlantı |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 26,8 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Uzunluk | 81,4 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PC-GF |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kablo çapı | 4,5 mm ... 8 mm |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 1 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN rail NS 35 |
| DIN EN 60715'e uygun 35 mm standart DIN rayına montaj için |
| Ürün numarası | 1658118 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNMAY |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356149174 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 60,6 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | CH |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Data kablosu 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Data kablosu 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Data kablosu 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Data kablosu 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - Yan keski 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN rayı delikli 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - DIN ray adaptörü 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - DIN ray adaptörü 1041740
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018