Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.
Data konnektörü, PROFIBUS, INTERBUS , 5-kutup, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: B, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6,5 mm ... 8,5 mm