Single Pair Ethernet: Yeni standart geliyor

Evrensel SPE pin konnektör yapısı, verimli bağlantıda yeni bir çağ başlatıyor.
IEC 63171-7 ED2 ile uyumlu yeni SPE pin konnektör yapısı
IP20, M8, M12 ve M12 HYBRID formatındaSingle Pair Ethernet pin konnektör yapıları

Fabrika otomasyonu için bir standart

Son olarak, fabrika otomasyonunda belirsizlik ve rakip standartlar sona eriyor. IP20, M8, M12 veya M12 Hibrit – IEC 63171-7 ED2 (geliştirme aşamasında) uyarınca standartlaştırılmış SPE pin konnektör yapısı ile cihazlarınız için Single Pair Ethernet bağlantısının tüm avantajlarından kısa sürede yararlanacaksınız. Bu teknoloji üreticiler arasında uyumlu çalışabilir ve geleceğe hazır hale getirir. Çeşitli mekanik kodlamalar, farklı IEEE standartları ve uygulamaları için yeni esneklik sağlar – modern fabrika otomasyonu için mükemmeldir. Planlamaya şimdiden başlayın, güçlü çözüm ortağınız Phoenix Contact yanınızda.

Avantajlarınız

  • IEC 63171-7 uyarınca yeni standart sayesinde üreticiler arası uyumluluk
  • Tam birlikte çalışabilirlik, gelecekteki uygulamalar için planlama güvenliği oluşturur
  • 600 MHz'de 1 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletişimi
  • Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) ile 52 W'a kadar etkin çıkış
  • 10 Mbps'de 1.000 metreye kadar menzil ile daha geniş uygulama alanı

Ayrıntılı olarak evrensel pin konnektör yapısının katma değeri Güvenliğe, geleceğe ve uyumluluğa yatırım yapın

Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı
Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapıları
Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı
Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı

Veri ve güç için tek bir kabloya indirgeme, yerden tasarruf sağlayan kurulum sağlar. Azaltılmış kablolama karmaşıklığı, malzeme ve montaj maliyetlerinde de önemli tasarruflar sağlar

Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapıları

Yenilikçi avantajlardan yararlanın: Phoenix Contact ile SPE'nin ve standardın geliştirilmesinde öncü rol oynayan ve sektörü şekillendiren bir ortağa güvenebilirsiniz.

Ayrıntılı olarak Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı

Kompakt tasarımı ve hibrit arayüzü ile standart, modern endüstriyel ve IoT uygulamaları için belirleyici bir avantaj olan cihaz ve sistemlerin minyatürleştirilmesini destekler.

Ürünler


Single Pair Ethernet için yeni IP20 ve M12 pin konnektör yapısı

Yeni nesil için yeşil ışık: IP20 ve M12 yolda

İlk konnektörler 2026 yılında, kendini kanıtlamış IP20 formatında ve endüstriyel uygulamalar için sağlam bir M12 versiyonu olarak satışa sunulacak. Ekibimiz seri üretim üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde, piyasaya çıkışta yüksek kalite ve güvenilirlikten yararlanmanızı sağlıyoruz. Diğer tasarımlar kademeli olarak yeni, birleşik standarda dönüştürülecektir.

Şimdi başlayın: Fabrika otomasyonu ve endüstriyel haberleşme için uygun olan ilk SPE konnektörleri ile erkenden hızlanın ve avantaj elde edin.

Single Pair Ethernet için M12 hibrit konnektörler

Veri konteyneri, yeni pin konnektör yapısının temelini oluşturur: Single Pair Ethernet için M12 hibrit konnektör, veri ve güç iletimini kompakt bir formatta birleştirir. Yer tasarrufu sağlayan iki kontaklı veri elemanı, minimum kurulum alanında daha yüksek güç aktarımı sağlar. Veri ve güç için ayrı konnektörler yerine, hibrit çözüm daha fazla esneklik ve daha verimli besleme sağlar.

SPE portföyü

Kanıtlanmış SPE portföyü – gelecekte de esnek bir şekilde kullanılabilir

Single Pair Ethernet için önceki tüm konnektörlere ve bileşenlere erişmeye devam edin: Mevcut portföyümüz, birçok uygulamada SPE haberleşmesi için size denenmiş ve test edilmiş çözümler sunmaya devam edecektir.

Robot kolu

Fabrika otomasyonu için geleceğe dönük arayüzler

IEC 63171-7 standardı, standartlaştırılmış bir veri konteyneri temelinde fabrika otomasyonu alanında çok çeşitli uygulamaların entegre edilmesini mümkün kılar. Bu, cihazların endüstriyel network'lere doğrudan entegrasyonu için yeni olanaklar yaratır.

  • Tipik uygulama alanları: Robotikte, IEC 63171-7'ye uygun konnektörler güç kaynağı ve veri iletişimi için kompakt ve güçlü arayüzler sunar.

  • Sensörler ve aktüatörler: Saha cihazları doğrudan Ethernet network'üne entegre edilebilir –ağ geçitlerine veya ortam kesintilerine gerek kalmadan.

  • Bina teknolojisi: Aydınlatma sistemleri, erişim kontrolleri ve klima üniteleri kompakt kablolama ve basit ağ bağlantısından yararlanır.

Yeni SPE pin konnektör yapısı hakkında web semineri


Yeni SPE pin konnektör yapısı hakkında web semineri

Kompakt bir açıklama: Endüstriyel haberleşmede yeni SPE pin konnektör yapısı

Yeni, birleşik SPE standardının endüstriyel haberleşmede nasıl devrim yarattığını ilk elden öğrenin. Phoenix Contact SPE uzmanları ekibinden Verena Neuhaus ve Tim Kindermann yeni pin konnektör yapısının avantajlarını açıklıyor, geliştirmeye ilişkin bilgiler veriyor ve şirketinizi geleceğe en iyi şekilde nasıl hazırlayabileceğinizi gösteriyor.

Bize geldiğinizde, SPE için en iyi ortağınız yanınızda olur. Phoenix Contact size yenilikçi çözümlerden daha fazlasını sunar. Ayrıca projelerinizi başarıyla uygulamak için kapsamlı destek ve uzmanlık da alırsınız.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Single Pair Ethernet Uzmanı
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

Yeni Single Pair Ethernet standardına ilişkin sık sorulan sorular

Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar
Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

IEC 63171-7 standardına uygun SPE, ilk kez üreticiler arası gerçek uyumluluk sağlar ve şirketiniz için planlama risklerini azaltıcı etkiye sahiptir.

Yeni Single Pair Ethernet konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

IP20 ve M12 konnektörlerinin 2027 yılının başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Şimdiden planlamaya başlamanızı öneririz. Diğer tasarımların da yeni standarda uygun hale getirilmesi planlanmaktadır.

Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

Phoenix Contact yeni standardın başlatıcısı ve aktif ortak tasarımcısıdır – deneyimimizden ve yenilikçi gücümüzden faydalanırsınız.

Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

Yeni pin konnektör yapısı entegrasyonu basitleştirir, uyumluluğu artırır ve çok sayıda uygulamada daha da esnek kullanım sağlar.

Yeni Single Pair Ethernet konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

Şu anda, mevcut SPE ürünlerinin üretimi durdurulmayacaktır. Bu konuyla ilgili bir karar, yeni portföy tam olarak uygulamaya konulana kadar alınmayacaktır.

Yeni Single Pair Ethernet pin konnektör yapısı hakkında sorular ve cevaplar

Evet, çözümlerimiz mevcut ve yeni ürünleri sistemlerinizde esnek ve paralel bir şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.