Son metreye kadar kesintisiz veri iletimi: Single Pair Ethernet (SPE) için ONEPAIR serisi konnektörler, fabrika, proses ve bina otomasyonunda yerden tasarruf sağlayan, yüksek performanslı network'ler sağlar. Yer tasarrufu sağlayan kablolama, yüksek veri hızları ve PoDL güç beslemesi sunarak Endüstri 4.0, IIoT, akıllı cihazlar ve saha seviyesine kadar uzanan sensör teknolojisi için ideal bir çözüm oluştururlar.
Ağ kablosu, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-kutup, PUR halojensiz, Yeşil, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M8-SPE / IP67, açık Dişi düz M8-SPE / IP67, kablo uzunluğu: 2 m
Ağ kablosu, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps), 2-kutup, PVC, siyah, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M8-SPE / IP67, açık Dişi düz M8-SPE / IP67, kablo uzunluğu: 2 m
Geleceğe hazır: IEC63171-2 (IP20), IEC63171-5 (IP67) ve IEC 63171-7 uyarınca standartlaştırılmış konnektörler ve kablolar
Çapraz uygulama: 1.000m'ye kadar mesafeler, 1Gbps'e kadar veri hızları ve 50 W'a kadar güç
Verimli kablolama: Mevcut kablolama altyapılarında bile Tak ve Çalıştır
Kompakt: PCB üzerinde yüksek yoğunluk ve dolayısıyla minyatür konnektörler sayesinde daha küçük cihaz tasarımları
Kolayca entegre edilebilir: yerleşik endüktif sensörler ve ayrık bağlantı kabloları için erkek ve dişi versiyonlar
Bir bakışta genel özellikler
Uygulamanız için size doğru SPE konnektörlerini sunuyoruz. Endüstri 4.0 uygulamanız için bağlantı teknolojimizin çeşitliliğinden yararlanın. SPE, Ethernet yoluyla veya sensörden buluta bir tek kablo çifti üzerinden paralel, yüksek performanslı veri ve enerji iletimidir – Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL), Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN) ve OPC Birleştirilmiş Mimarisi (OPC UA) tarafından desteklenir.
IP20 patch kablolarıyla 600 MHz'e kadar veriyi iletin. Kilitleme klipsleri mekanik kilitleme işlevi görür. Sağlam endüstriyel tasarımı ve 360° ekranlaması ile kablolar çok yönlüdür ve farklı uzunluklarda mevcuttur. Mevcut kablo versiyonlarını ürün detay sayfamızdaki "Aksesuarlar" altında bulabilirsiniz. Diğer uzunluk versiyonları talep üzerine temin edilir.
Bir bakışta Single Pair Ethernet için M12 hibrit konnektörler
Single Pair Ethernet için güç bağlantınızı yeniden düşünün: Kompakt veri öğesi, SPE için yalnızca iki kontakla güç aktarımını maksimuma çıkararak tamamen yeni olanaklar yarattı. Geçmişte bunu başarmak için daha büyük konnektörler veya veri ve güç için iki konnektör gerekiyordu. Bu yeni geliştirme ile artık daha küçük bir montaj alanında daha fazla esneklik ve daha yüksek performanslı bir güç aktarımı sağlanmış oluyor.
Single Pair Ethernet (SPE) endüstriyel veri iletimindeki mega trendlerden biridir. SPE'nin amacı, daha yüksek iletim hızları veya mesafeleri tanımlamak değildir; daha ziyade, uygulamalar için daha az kablo kullanımının standartlaştırılması için bir çerçeve oluşturmaktır.
Torsten Janwlecke, Phoenix Contact'ta Cihaz Konnektörleri İş Birimi Başkanı
Single Pair Ethernet konnektörlerimizi kendiniz görün
Single Pair Ethernet için hizmetlerimizi keşfedin: Ücretsiz numune talep edebilirsiniz. SPE teknik bülteni bu yeni teknoloji hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeriyor. Ya da cihaz ağınıza Single Pair Ethernet'i kârlı bir şekilde nasıl kuracağınız konusunda SPE uzman ekibimizden ücretsiz danışmanlık almak ister misiniz? – Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Single Pair Ethernet'in yeni bir yüzü var
Phoenix Contact evrensel SPE standardını ileriye taşıyor
Nihayet belirsizlik ve rakip standartlar sona eriyor: IP20, M8, M12 veya M12 HYBRID - IEC 63171-7 ED2 (devam ediyor) uyarınca standartlaştırılmış SPE pin konnektör yapısı ile yakında cihazlarınız için Single Pair Ethernet bağlantısının tüm avantajlarından yararlanabileceksiniz.
Yeni nesil endüstriyel bağlantı teknolojisine hazırlanın: 2026 baharından itibaren, IP20 ve M12 tasarımlarında SPE konnektörlerini yeni bir standartlaştırılmış pinli konnektör yapısıyla tedarik edeceğiz – birlikte çalışabilir, üreticiler arasında kullanılabilir ve geleceğe hazır. Uygulamalarınız için olasılıklar hakkında bilgi edinin.
Sensörden buluta uyumlu cihaz haberleşmesi. Single Pair Ethernet, daha az kablolama işçiliğiyle modern haberleşme sağlamak için sensörlerin akıllı network entegrasyonunu amaçlamaktadır. Bu podcast'te ürün uzmanı Verena Neuhaus, elektrikli ve sürdürülebilir bir gelecek açısından SPE'nin benzersiz avantaj ve fırsatlarını açıklıyor. Dinleyin.
SPE ile yeni yollar keşfetmek
İster yuvarlak konnektörler ister IP20 konnektörler olsun, Single Pair Ethernet ile modern haberleşme altyapısı: Geniş veri konnektörleri ürün portföyümüz, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde (IIoT) haberleşme ve network entegrasyonu için kullanılmaktadır. Ürün uzmanımız Verena Neuhaus, SPE-M12 hibrit konnektörler gibi yeni ürünler ve bunların öne çıkan özellikleri ile yol açtığı potansiyeller hakkında bilgi verecek. Daha fazlasını keşfedin.
Yüksek güç aktarımına sahip kompakt cihazlar için
SPE için M12 hibrit konnektörler özellikle aktüatör uygulamaları için uygundur ve kompakt boyutlarla birlikte daha yüksek gerilimlere ve büyük kesitlere izin verir. Ürün uzmanı Verena Neuhaus, bir röportajında bu ve diğer faydaları açıklıyor.