Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.
D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, 90° kablo çıkışı, bus sistemi: PROFIBUS DP 12 Mbps'ye kadar, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; IDC klemens bağlantısı