CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Modüler RJ45 PCB konnektörleri
1149872

Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 180 °, Ekranlı, pin sayısı: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, Dalga, IP20, ambalaj tipi: Tepsi

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Her uygulama için doğru sürüm. LED'li, LED'siz, tek ve çok bağlantı noktalı olarak mevcuttur
-40°C ile +85°C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Delik içi montaj teknolojisi (THT), dişi konnektörü PCB'ye bağlarken yüksek mekanik stabilite sağlar