cULus Onaylı
Onay kimliği: E335024-20170228| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: açılı, Ethernet
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||