VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör
1419001

RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: düz, renk: siyah, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay ve zamandan tasarruf sağlayan birleştirme
EAC, UL 1863, ve CAN/CSA C22.2 sayesinde uluslararası olarak kullanılabilir
Sahada bakım ve onarım yapmak için ideal çözüm: Montaj için hiçbir özel alet gerekmez