D-SUB serisi, SUBCON-PLUS-PROFIB/... özellikle 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS sistemleri için geliştirilmiştir. Saha şartlarında, gelen ve giden bus kablosunun elverişli ve hızlı bağlantısına imkan tanır. Sonlandırma direnci tüm versiyonlara entegre edilmiştir. Sürgülü bir anahtarla dışarıdan bağlanabilir. Aynı anda çıkış bus segmenti kapatılır. Böylece bir yandan hatalı sonlandırma önlenirken diğer yandan segment segment devreye alma kolaylaşır.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB bus konnektörü
2313672
D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, 90° kablo çıkışı, bus sistemi: PROFIBUS DP 12 Mbps'ye kadar, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; IDC klemens bağlantısı
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705CSA
Onay kimliği: 2437602UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Onaylı
Onay kimliği: E238705CSA
Onay kimliği: 2437602Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm yaygın tipte Fast Connect PROFIBUS kablolar ve RS-485 bus hatları için uygundur