D-SUB serisi, SUBCON-PLUS-PROFIB/... özellikle 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS sistemleri için geliştirilmiştir. Saha şartlarında, gelen ve giden bus kablosunun elverişli ve hızlı bağlantısına imkan tanır. Sonlandırma direnci tüm versiyonlara entegre edilmiştir. Sürgülü bir anahtarla dışarıdan bağlanabilir. Aynı anda çıkış bus segmenti kapatılır. Böylece bir yandan hatalı sonlandırma önlenirken diğer yandan segment segment devreye alma kolaylaşır. 35° açılı konnektörün özelliği iç bağlantı biriminin döndürülebilmesidir. Kablonun sağdan veya soldan takılmasına sahada karar verilebilir.
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2
-
D-SUB bus konnektörü
2708245
D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, 35° kablo çıkışı, bus sistemi: Bir programlama cihazına bağlamak için PG D-SUB soketli 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS DP, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; vida bağlantılı klemensler
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sonlandırma direnci bağlanabilir
Vidalı bağlantı
35° kablo çıkışı
Ters çevrilebilir bir bağlantı bloğu aracılığıyla D-SUB yönüne değiştirme
Maksimum iletim hızında yüksek girişim bağışıklığı için metal muhafaza
EN 50155'e göre titreşime ve darbeye dayanım
Tüm yaygın tipte Fast Connect PROFIBUS kablolar ve RS-485 bus hatları için uygundur