PROFIBUS veya diğer RS-485 ağları, PSI-TERMINATOR-PB-TBUS kullanılarak bus sonunda aktif olarak sonlandırılabilir. Bu sayede, bus cihazı çalışma esnasında bağlansa/ayırılsa dahi güvenli iletişim sağlanmış olur. Ayrıca, bağlanabilen sonlandırma sayesinde cihaz bus sisteminin herhangi bir noktasında bir servis arabirimi olarak kullanılabilir. Aktif programlama cihazlarını çalıştırmak için gerekli güç besleme, alternatif D-BUS bağlantısında sağlanır. Birden fazla cihaz kombine olarak monte ediliyorken, besleme gerilimi kolayca DIN ray konnektörü üzerinden taşınabilir.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Sonlandırma direnci
2702636
PROFIBUS ve RS-485 bus sistemleri için aktif sonlandırma direnci, yedek güç kaynağı, besleme gerilimini DIN ray konnektörü üzerinden rotalar, elektriksel yalıtım, anahtarlanabilir sonlandırma, entegre programlama arabirimi
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Dirençli klemens |
| MTTF | 3305 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 1923 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 911 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | RS-485 // VCC |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,24 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | 10 mA (24 V DC, D-SUB üzerinde yük yok) |
| 60 mA (24 V DC, D-SUB'da 150 mA akım drenajı) | |
| Maks. akım tüketimi | 12 mA (18 V DC, D-SUB üzerinde yük yok) |
| 77 mA (18 V DC, D-SUB'da 150 mA akım drenajı) | |
| Fonksiyon | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US (güç kaynağı), ACT (veri aktivitesi) |
| Besleme | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Sinyal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Veri: IEC 61158'e uygun PROFIBUS, 2 telli RS-485 | |
| Seri iletim hızı | ≤ 12 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9, COMBICON |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (D-SUB arabirimi) |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (İletim hızına ve kablo tipine bağlıdır) |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (Bağlanabilir) | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 16 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 16 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 92 mm |
| Derinlik | 73 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| EN 60068-2-31’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 25g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (ATEX uygulamaları için sınırlamalar) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | ≤ 80 kPa (EX Bölge 2'de kullanılıyorken) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF16ATEX2702636X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (sim./asim.) |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702636 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626251530 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 137 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73,69 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
| ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Uyumlu Ürünler
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB bus konnektörü 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus sistem kablosu 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Soyma aleti 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Soyma pensesi 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB bus konnektörü 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Tekrarlayıcı 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Tekrarlayıcı 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Tekrarlayıcı 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Arabirim dönüştürücü 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
Avantajlarınız
Gerilim ve data aktivitesi için diyagnostik LED'ler
Aktif sonlandırma sayesinde parazitsiz bus haberleşmesi
Kompakt gövde tasarımı
Network üzerinde sabit programlama arayüzü
Sonlandırma harici olarak bağlanabilir
Tek cihaz olarak veya diğer cihazlarla kombine şekilde montaj
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Güç beslemesi ve data arayüzünün elektriksel izolasyonu
Yedek güç kaynağı
Diğer cihazlarla kombine şekilde kullanmak için besleme gerilimi DIN ray konnektörü üzerinden taşınır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018