QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı
2904614

Primer anahtarlamalı güç kaynağı, QUINT POWER, screw connection, vidalı bağlantı, DIN rayı montajı, TBUS DIN ray konnektörü aracılığıyla cihazların beslenmesi mümkün, koruyucu kaplama, giriş: tek faz, çıkış: 24 V DC/2,5 A

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Ayrıca, muhtemel patlayıcı bölgelerde (bölge 2) işletim için
İsteğe bağlı olarak cihazları TBUS DIN ray konnektörü üzerinden beslemek için
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Dinamik boost ile büyük yüklerin devreye alınması
Düşük güç kaybı ve düşük ısınma sayesinde yüksek verim ve uzun işletme ömrü