Yazılım ile programlamak için, USB arayüzlü programlama adaptörü. Programlanacak olan ölçüm transdüserleri veya motor yöneticileri gibi ürünler için yazılım çözümlerine USB sürücü de dahildir.
Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar
Sistem bileşenleri ve aksesuarları, iki ürün gamını tek bir sisteme dönüştürür. Örneğin, güç köprüsü için esnek bir sistem çözümü olarak modüler DIN ray konnektörünü kullanın. DIN ray konnektörü, işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi veya modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ek aksesuarlar portföyü tamamlar.
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, QUINT POWER, screw connection, vidalı bağlantı, DIN rayı montajı, TBUS DIN ray konnektörü aracılığıyla cihazların beslenmesi mümkün, koruyucu kaplama, giriş: tek faz, çıkış: 24 V DC/2,5 A
Çok sayıda MINI-ANALOG modülünü T konnektör üzerinden beslemek için MCR güç klemensi, vidalı bağlantı, maksimum 2 A akım tüketimi
DIN raya montaj için DIN ray konnektörü. TBUS gövdesi için genel kullanımlı. Altın kaplama kontaklar, 5 kut.
Vidalı bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri; sistem adaptörleri ve sistem kablajı kullanılarak, minimum kablaj uğraşı ile ve hatasız şekilde bir kontrolöre bağlanabilir.
DIN rayı konnektörü (TBUS), 5 kutuplu, besleme gerilimini köprülemek için, EN 60715'e uygun olarak NS 35/... DIN raylarına takılabilir
Plug-in bağlantı teknolojili güç terminali DIN ray konnektörüne besleme gerilimi vermek için kullanılır. Hata izleme modülü ile birlikte besleme gerilimleri izleme. İtmeli bağlantı teknolojisi
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptör üzerinden bir PROFINET ağına hızlı ve kolayca entegre edilebilir.
MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways ve PLC logic cihaz serisiyle kablosuz iletişim için mikro USB ve S-PORT arabirimli Bluetooth adaptörü.
Avantajlarınız
- DIN ray konnektörü; güç köprülemeyi, sistem genişletmeyi ve çalışma sırasında bile modül değiştirmeyi kolaylaştırır.
- [x]Esnek besleme seçenekleri: 85 V AC … 264 V AC'lik geniş bir giriş aralığı ile bir güç modülü veya sistem güç kaynağı üzerinden direkt besleme girişi
- Güç Rayı adaptörü ile Pepperl+Fuchs besleme sistemine kolay adaptasyon
- MINI Analog Pro arıza izleme modülü veya MACX Analog güç ve hata sinyalizasyon modülü ile kullanışlı diyagnostik
Esnek besleme girişi
DIN ray konnektörü size üç cihaz besleme seçeneği verir:
1. Modül üzerinde direkt besleme girişi
- İlave aksesuarlar olmadan
- En fazla 16*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 32*) MACX Analog modül için
2. Aynı şekle sahip bir güç modülü yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 115*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 80*) MACX Analog modül için
3. Sistem güç kaynağı yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 60*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 10*) MACX Analog modül için
*) Kesin sayı, söz konusu modül tipinin akım tüketimine bağlıdır. Hesaplama hakkında notları, ürünün indirme bölgesinde bulunan besleme girişi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Grup hata mesajı arıza izlemeli kullanışlı diyagnostik
Grup hata mesajı arıza izleme ile DIN ray konnektörü, çok kanallı uygulamalarda hızlı hata değerlendirme için bir modüler çözüm sunar. MINI Analog Pro ve MACX sistemleri birbiriyle uyumludur. Modül tipine bağlı olarak aşağıdaki arızalar belirtilir:
• Açık devre
• Kısa devre
• Besleme arızası
• Aralık üstü veya aralık altı ölçüm aralığı (sadece MINI Analog Pro)
• Güç modülü üzerinde sigorta arızası (sadece MACX Analog)