Zaten elektriksel olarak izole sinyallerin iletimi için geçiş klemensi
Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar
Sistem bileşenleri ve aksesuarları, iki ürün gamını tek bir sisteme dönüştürür. Örneğin, güç köprüsü için esnek bir sistem çözümü olarak modüler DIN ray konnektörünü kullanın. DIN ray konnektörü, işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi veya modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ek aksesuarlar portföyü tamamlar.
2 kutuplu fişlere sahip kendinden güvenli MACX cihazları için TVFKC fiş seti
2 kutuplu fişlere sahip kendinden güvenli olmayan MACX cihazları için TVFKC fiş seti
3 kutuplu fişlere sahip kendinden güvenli olmayan MACX cihazları için TVFKC fiş seti
3 kutuplu fişlere sahip kendinden güvenli MACX cihazları için TVFKC fiş seti
Kullanılmayan kendinden güvenli sinyal kablolarının bağlantısı için işlevsiz maket modül, geçmeli vidalı bağlantı klemensleri ile
Avantajlarınız
- DIN ray konnektörü; güç köprülemeyi, sistem genişletmeyi ve çalışma sırasında bile modül değiştirmeyi kolaylaştırır.
- [x]Esnek besleme seçenekleri: 85 V AC … 264 V AC'lik geniş bir giriş aralığı ile bir güç modülü veya sistem güç kaynağı üzerinden direkt besleme girişi
- Güç Rayı adaptörü ile Pepperl+Fuchs besleme sistemine kolay adaptasyon
- MINI Analog Pro arıza izleme modülü veya MACX Analog güç ve hata sinyalizasyon modülü ile kullanışlı diyagnostik
Esnek besleme girişi
DIN ray konnektörü size üç cihaz besleme seçeneği verir:
1. Modül üzerinde direkt besleme girişi
- İlave aksesuarlar olmadan
- En fazla 16*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 32*) MACX Analog modül için
2. Aynı şekle sahip bir güç modülü yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 115*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 80*) MACX Analog modül için
3. Sistem güç kaynağı yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 60*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 10*) MACX Analog modül için
*) Kesin sayı, söz konusu modül tipinin akım tüketimine bağlıdır. Hesaplama hakkında notları, ürünün indirme bölgesinde bulunan besleme girişi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Grup hata mesajı arıza izlemeli kullanışlı diyagnostik
Grup hata mesajı arıza izleme ile DIN ray konnektörü, çok kanallı uygulamalarda hızlı hata değerlendirme için bir modüler çözüm sunar. MINI Analog Pro ve MACX sistemleri birbiriyle uyumludur. Modül tipine bağlı olarak aşağıdaki arızalar belirtilir:
• Açık devre
• Kısa devre
• Besleme arızası
• Aralık üstü veya aralık altı ölçüm aralığı (sadece MINI Analog Pro)
• Güç modülü üzerinde sigorta arızası (sadece MACX Analog)