Set değer potansiyometresi, set değerlerini ayarlamak için, 10 kΩ direnç değeri
Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar
Sistem bileşenleri ve aksesuarları, iki ürün gamını tek bir sisteme dönüştürür. Örneğin, güç köprüsü için esnek bir sistem çözümü olarak modüler DIN ray konnektörünü kullanın. DIN ray konnektörü, işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi veya modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ek aksesuarlar portföyü tamamlar.
FM sisteminden gelen grup hatalarını değerlendirmek ve raporlamak ve besleme gerilimlerini izlemek için geçmeli bağlantı teknolojili hata izleme modülü. Hata mesajı N/C kontak üzerinden bildirilir. Push-in bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon
Güç rayı adaptörü (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-kut., MINI ve MACX Analog modüllerin üniversal güç rayı UPR-03 ve UPR-05 üzerinden beslenmesi için adapte edilmesini olanaklı kılar.
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptörü üzerinden bir Modbus/RTU ağına hızlıca ve kolayca entegre edilir.
Besleme gerilimini köprülemek için DIN ray konnektörü ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY sahip MACX MCR-PTB(-SP) güç modülünün solunda bulunan MACX MCR-EX-AP ... cihazlarına bağlantı için DIN ray konnektör adaptörü (2 kutuplu).
Ayırma plakası, kendinden güvenli ve kendinden güvenli olmayan cihazların bir DIN rayına yan yana monte edildiği durumlarda kendinden güvenli izolasyon mesafelerini korumak için kullanılır.
Durdurucu, DIN rayı bus konnektörü için sabitleyici
Set değer potansiyometresi, 24 V kontrol sinyali ile ön set değerlerinin seçimi için, 10 kΩ direnç değeri
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptörü üzerinden bir Modbus/TCP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilir.
DIN ray konnektörü, renk: gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, ürün gamı: TBUS5-17,5.., pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün
Avantajlarınız
- DIN ray konnektörü; güç köprülemeyi, sistem genişletmeyi ve çalışma sırasında bile modül değiştirmeyi kolaylaştırır.
- [x]Esnek besleme seçenekleri: 85 V AC … 264 V AC'lik geniş bir giriş aralığı ile bir güç modülü veya sistem güç kaynağı üzerinden direkt besleme girişi
- Güç Rayı adaptörü ile Pepperl+Fuchs besleme sistemine kolay adaptasyon
- MINI Analog Pro arıza izleme modülü veya MACX Analog güç ve hata sinyalizasyon modülü ile kullanışlı diyagnostik
Esnek besleme girişi
DIN ray konnektörü size üç cihaz besleme seçeneği verir:
1. Modül üzerinde direkt besleme girişi
- İlave aksesuarlar olmadan
- En fazla 16*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 32*) MACX Analog modül için
2. Aynı şekle sahip bir güç modülü yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 115*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 80*) MACX Analog modül için
3. Sistem güç kaynağı yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 60*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 10*) MACX Analog modül için
*) Kesin sayı, söz konusu modül tipinin akım tüketimine bağlıdır. Hesaplama hakkında notları, ürünün indirme bölgesinde bulunan besleme girişi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Grup hata mesajı arıza izlemeli kullanışlı diyagnostik
Grup hata mesajı arıza izleme ile DIN ray konnektörü, çok kanallı uygulamalarda hızlı hata değerlendirme için bir modüler çözüm sunar. MINI Analog Pro ve MACX sistemleri birbiriyle uyumludur. Modül tipine bağlı olarak aşağıdaki arızalar belirtilir:
• Açık devre
• Kısa devre
• Besleme arızası
• Aralık üstü veya aralık altı ölçüm aralığı (sadece MINI Analog Pro)
• Güç modülü üzerinde sigorta arızası (sadece MACX Analog)