Besleme gerilimini köprülemek için DIN ray konnektörü ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY sahip MACX MCR-PTB(-SP) güç modülünün sağında bulunan MACX MCR-EX-AP ... cihazlarına bağlantı için DIN ray konnektör adaptörü (2 kutuplu).
Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar
Sistem bileşenleri ve aksesuarları, iki ürün gamını tek bir sisteme dönüştürür. Örneğin, güç köprüsü için esnek bir sistem çözümü olarak modüler DIN ray konnektörünü kullanın. DIN ray konnektörü, işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi veya modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ek aksesuarlar portföyü tamamlar.
Arıza izleme modülü, arıza izleme sisteminden grup hatalarını değerlendirip rapor etmek ve besleme gerilimlerini izlemek için kullanılır. Hata, N/O kontağı üzerinden rapor edilir. Vidalı bağlantı, standart yapılandırma
MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) güç terminali bloğu T konektöre besleme gerilimi beslemek için kullanılır. FM güç terminali bloğu, arıza izleme modülüyle birlikte ilave izleme işlevi sağlar. Vidalı bağlantı.
Zaten elektriksel olarak izole sinyallerin iletiminde kullanılan takılabilir bağlantı teknolojili geçiş klemensi. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptörü üzerinden bir PROFIBUS DP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilir.
Set değer potansiyometresi, set değerlerini ayarlamak için, 4,7 kΩ direnç değeri
Plug-in bağlantı teknolojili güç terminali DIN ray konnektörüne besleme gerilimi vermek için kullanılır. Hata izleme modülü ile birlikte hata izleme modülü. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Kullanılmayan kendinden güvenli sinyal kablolarının bağlantısı için işlevsiz maket modül, geçmeli Push-in bağlantı klemensleri ile
Push-in bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir
FM sisteminden gelen grup hatalarını değerlendirmek ve raporlamak ve besleme gerilimlerini izlemek için geçmeli bağlantı teknolojili hata izleme modülü. Hata mesajı N/C kontak üzerinden bildirilir. Vidalı bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon
Avantajlarınız
- DIN ray konnektörü; güç köprülemeyi, sistem genişletmeyi ve çalışma sırasında bile modül değiştirmeyi kolaylaştırır.
- [x]Esnek besleme seçenekleri: 85 V AC … 264 V AC'lik geniş bir giriş aralığı ile bir güç modülü veya sistem güç kaynağı üzerinden direkt besleme girişi
- Güç Rayı adaptörü ile Pepperl+Fuchs besleme sistemine kolay adaptasyon
- MINI Analog Pro arıza izleme modülü veya MACX Analog güç ve hata sinyalizasyon modülü ile kullanışlı diyagnostik
Esnek besleme girişi
DIN ray konnektörü size üç cihaz besleme seçeneği verir:
1. Modül üzerinde direkt besleme girişi
- İlave aksesuarlar olmadan
- En fazla 16*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 32*) MACX Analog modül için
2. Aynı şekle sahip bir güç modülü yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 115*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 80*) MACX Analog modül için
3. Sistem güç kaynağı yoluyla besleme girişi
- Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
- En fazla 60*) MINI Analog Pro modülü için
- En fazla 10*) MACX Analog modül için
*) Kesin sayı, söz konusu modül tipinin akım tüketimine bağlıdır. Hesaplama hakkında notları, ürünün indirme bölgesinde bulunan besleme girişi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Grup hata mesajı arıza izlemeli kullanışlı diyagnostik
Grup hata mesajı arıza izleme ile DIN ray konnektörü, çok kanallı uygulamalarda hızlı hata değerlendirme için bir modüler çözüm sunar. MINI Analog Pro ve MACX sistemleri birbiriyle uyumludur. Modül tipine bağlı olarak aşağıdaki arızalar belirtilir:
• Açık devre
• Kısa devre
• Besleme arızası
• Aralık üstü veya aralık altı ölçüm aralığı (sadece MINI Analog Pro)
• Güç modülü üzerinde sigorta arızası (sadece MACX Analog)