Yenilikçi geçmeli tasarımı sayesinde, iletişim adaptörü zaman kazandıran bir kablaj çözümü sunar. Sekiz MINI Analog Pro sinyal dönüştürücü bir iletişim adaptörü kullanılarak bir PROFIBUS DP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilebilir. Esnek sinyal kombinasyonları ve I/O giriş kartlarına olan ihtiyacın kaldırılması sayesinde kontrol panosunda alan ve maliyet tasarrufu sağlanır.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Haberleşme modülü
2905636
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptörü üzerinden bir PROFIBUS DP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 Vrms |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 0,5 kV |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 % |
| İletim hatası maks. | 0,1 % |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 12 V ... 24 V |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V ... 30 V |
| Tipik akım tüketimi | 160 mA (9,6 V DC'de) |
| Güç tüketimi | < 700 mW |
| Mevcut giriş kaynakları | anahtar kontak çıkışı |
| Akım kaynağı | |
| Giriş sayısı | 8 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Maksimum giriş akımı | 24 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω |
| Maksimum giriş gerilimi | 5 V |
| Desteklenen protokoller | PROFIBUS DP |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| İletim hızı | 12 Mbps |
| Veri güncelleme hızı | 15 ms |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Kutup sayısı | 9 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 51,1 mm |
| Yükseklik | 104,1 mm |
| Derinlik | 56,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT 7 % GF V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Parmak emniyeti) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 4000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2022122308115724 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2905636 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK112Z |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356996723 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 199,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 136 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Uyumlu Ürünler
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Geçiş klemensi 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Giriş sinyal koşullayıcısı 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Tekrarlamalı güç kaynağı 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Tekrarlamalı güç kaynağı 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Tekrarlamalı güç kaynağı 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Döngü beslemeli izolatörler 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Döngü beslemeli izolatörler 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termokupl ölçüm transdüseri 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termokupl ölçüm transdüseri 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termokupl ölçüm transdüseri 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termokupl ölçüm transdüseri 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Limit değer anahtarları 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Limit değer anahtarları 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekans transdüseri 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekans transdüseri 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekans transdüseri 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekans transdüseri 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - İzolasyon kuvvetlendirici 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - İzolasyon kuvvetlendirici 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekans transdüseri 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekans transdüseri 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018