Zaten elektriksel olarak izole sinyallerin iletiminde kullanılan takılabilir bağlantı teknolojili geçiş klemensi. Geçiş klemensi NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-TB
-
Geçiş klemensi
2902068
Zaten elektriksel olarak izole sinyallerin iletiminde kullanılan takılabilir bağlantı teknolojili geçiş klemensi. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Geçiş klemensi |
Ürün gamı | MINI Analog Pro |
İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Akım taşıma kapasitesi | 4 A (Toplam) |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC |
Sinyal: Gerilim/akım | |
Giriş sayısı | 4 |
Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V AC/DC (kanal başına) |
Maks. sinyal giriş akımı | 1 A (kanal başına) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 109,81 mm |
Derinlik | 119,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 40 V AC/DC |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 30 V AC/DC |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 30 V AC/DC |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Sertifika | PxCIF16ATEX2901993U |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec IIC Gc |
Sertifika | IECEx BVS 22.0005U |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | Ex ec IIC Gc |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA00002UA |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
DIN rayı montajı | |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2902068 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK112Z |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356649957 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 91,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 82 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Haberleşme modülü 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Haberleşme modülü 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Haberleşme modülü 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Haberleşme modülü 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018