UCT-EM (30X5) CUS
-
Uç kelepçesi etiketi
0801589
Uç kelepçesi etiketi, Tabaka, sipariş: tabakaya göre, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UCT-EM (30x5) ... UniCard markalama kartı, CLIPFIX 35-5 ... durdurucu için etiketler sağlar
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, kart yazıcıları kullanılarak hızlı, kolay ve hassas bir şekilde markalanabilir
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir