US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket
0830078

Plastik etiket, Kart, sipariş: kart ile, gümüş, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 189, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tüm US‑EMLP... cihaz etiketleri müşteri isteğine göre basılmış olarak ta teslim edilebilir
PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0