Yenilikçi geçmeli tasarımı sayesinde, iletişim adaptörü zaman kazandıran bir kablaj çözümü sunar. Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici bir iletişim adaptörü kullanılarak bir Modbus/TCP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilebilir. Esnek sinyal kombinasyonları ve I/O giriş kartlarına olan ihtiyacın kaldırılması sayesinde kontrol panosunda alan ve maliyet tasarrufu sağlanır.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Haberleşme modülü
2905635
Sekiz MINI Analog Pro sinyal çevirici ve ölçüm transdüseri bir iletişim adaptörü üzerinden bir Modbus/TCP ağına hızlıca ve kolayca entegre edilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Haberleşme modülü |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 Vrms |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 0,5 kV |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 % |
| İletim hatası maks. | 0,1 % |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 12 V ... 24 V |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V ... 30 V |
| Tipik akım tüketimi | 130 mA (9,6 V DC'de) |
| Güç tüketimi | < 1200 mW |
| Mevcut giriş kaynakları | anahtar kontak çıkışı |
| Akım kaynağı | |
| Giriş sayısı | 8 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Maksimum giriş akımı | 24 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω |
| Maksimum giriş gerilimi | 5 V |
| Desteklenen protokoller | Modbus/TCP |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| Veri güncelleme hızı | 15 ms |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 51,1 mm |
| Yükseklik | 104,1 mm |
| Derinlik | 61 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT 7 % GF V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Parmak emniyeti) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 4000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2022122308115724 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2905635 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK112Z |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356996716 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 201,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 201,5 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Uyumlu Ürünler
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Geçiş klemensi 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Giriş sinyal koşullayıcısı 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Giriş sinyal koşullayıcısı 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Giriş sinyal koşullayıcısı 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Tekrarlamalı güç kaynağı 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Tekrarlamalı güç kaynağı 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Tekrarlamalı güç kaynağı 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Döngü beslemeli izolatörler 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Döngü beslemeli izolatörler 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Dirençli termometre ölçüm transdüseri 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termokupl ölçüm transdüseri 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termokupl ölçüm transdüseri 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termokupl ölçüm transdüseri 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termokupl ölçüm transdüseri 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Limit değer anahtarları 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Limit değer anahtarları 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekans transdüseri 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekans transdüseri 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekans transdüseri 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekans transdüseri 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - İzolasyon kuvvetlendirici 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - İzolasyon kuvvetlendirici 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekans transdüseri 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekans transdüseri 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018