Takılabilen bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı ve ayarlanmış ölçüm aralığı değiştirme DIP anahtarlar kullanılarak yapılandırılabilir ve tek veya çift kutuplu standart ve normal sinyallerin elektriksel yalıtımı, dönüşümü, yükseltmesi ve süzülmesi için kullanılır. Standart analog sinyaller 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V veya 10 ... 10 V ve 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V, ve-20 ... 20 mA seçilebilir: Çıkış tarafı 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V ve -5 ... 5 V mümkündür. Bir ölçüm aralığı değiştirildikten sonra ayar yapılması gerekmez. Ölçüm transdüseri arıza denetlemeyi ve NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-UI-UI-PT
-
Giriş sinyal koşullayıcısı
2902040
Plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı ve tek veya çift kutuplu analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için ayarlanmış ölçüm aralığı değiştirme. DIP anahtar üzerinden yapılandırılabilen giriş/çıkış. itme bağlantı teknolojisi, standart yapılandırma.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | 30 Hz (DIP siviç ile) |
| 5 kHz (DIP siviç ile) | |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 12 ms (30 Hz filtre ile) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (konfigüre edilmiş çıkış aralığının maksimum değerinin) |
| ≤ 0,15 % (son değer, IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V için) | |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Tipik akım tüketimi | 25 mA (Akım çıkışı, yük dahil 24 V DC'de) |
| 54 mA (Akım çıkışı, 12 V DC'de yük dahil) | |
| Güç tüketimi (I çıkış) | ≤ 800 mW (IOUT = 20 mA'de, 9.6 V DC, 600 Ω yük) |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V (DIP siviç ile) |
| 1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| -5 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| -10 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 20 V (DIP siviç ile) | |
| 4 V ... 20 V (DIP siviç ile) | |
| -20 V ... 20 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 24 V (DIP siviç ile) | |
| 4,8 V ... 24 V (DIP siviç ile) | |
| -24 V ... 24 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 30 V (DIP siviç ile) | |
| 6 V ... 30 V (DIP siviç ile) | |
| -30 V ... 30 V (DIP siviç ile) | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 33 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| -20 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 24 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 1000 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 63 Ω (Test diyodu için +0,7 V) |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V (DIP siviç ile) |
| 1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| -5 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| -10 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| Yüksüz gerilim | < 17 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 22 mA |
| Kısa devre akımı | < 32 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (600 Ω'da) |
| < 20 mVSS (600 Ω'da) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2022122310115961 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902040 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356652063 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 116,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 97,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 238705DNV
Onay kimliği: TAA00002UAIECEx
Onay kimliği: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Onay kimliği: TP012 103.01 00079CCC
Onay kimliği: 2022122310115961| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 52f84a81-2dec-4b2f-8dbf-6b987ddaebd9 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,202 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Haberleşme modülü 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Haberleşme modülü 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Haberleşme modülü 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Haberleşme modülü 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018