Yapılandırılabilir, geçme bağlantı teknolojili, 3 yollu izoleli sıcaklık transdüseri. Cihaz; 2, 3 ve 4 iletken bağlantı teknolojisi ile dirençli termemotre ve uzak dirençli tip sensör bağlantısına uygundur. Ölçülen değerler bir lineer ve isteğe göre ayarlanabilir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür. Cihazı ücretsiz yazılım çözümlerinden biri ile yapılandırabilirsiniz. Varsayılan ayarlar DIP şalterleri kullanılarak cihaza direkt uygulanabilir (bkz. yapılandırma tablosu) Ölçüm transdüseri arıza denetleme özelliğini ve NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-RTD-UI-PT
-
Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2902052
2, 3 ve 4 telli dirençli termometreler ve dirençli tip sensörlerin bağlantısı için yapılandırılabilir sıcaklık transdüseri. DIP anahtar veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. İtmeli bağlantı teknolojisi, standart yapılandırma.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Uygulama | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Uygulama | |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 200 ms (2 telli) |
| 500 ms (3-telli) | |
| 500 ms (4 telli) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası direnç tipi sensör | 2 Ω |
| İletim hatası dirençli termometre | %0,1 * 350 K / belirlenen ölçüm aralığı; %0,1 > 350 K (Pt/Ni) |
| %0,3 * 200 K / belirlenen ölçüm aralığı; %0,3 > 200 K (Cu) | |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Tipik akım tüketimi | 32 mA (24 V DC) |
| 63 mA (12 V DC) | |
| Güç tüketimi | ≤ 850 mW (IOUT = 20 mA'de, 9.6 V DC, 600 Ω yük) |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Ölçüm | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 850 °C (Ayar aralığı sensör tipine bağlıdır; yazılım üzerinden, veya -150°C arasında 850°C kademeli olarak DIP şalterleri üzerinden ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | ≥ 20 K |
| Sensör giriş akımı | yaklaşık 200 µA |
| Maks. iletken direnci | ≤ 25 Ω (Kablo başına, 3- veya 4-telli RTD) |
| ≤ 50 Ω (Kablo başına, 2-telli RTD) | |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 4000 Ω (Minimum ölçüm aralığı: seçili ölçüm aralığının %10'u) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V (DIP siviç ile) |
| 1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 10 V ... 0 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 10,5 V (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | yaklaşık 12,3 V |
| Yüksüz gerilim | < 17,5 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP siviç ile) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP siviç ile) | |
| 0 mA ... 21 mA (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 24,6 mA |
| Kısa devre akımı | < 31,5 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 10 mVrms |
| < 10 mVrms (600 Ω'da) | |
| Çözünürlük, çıkışlar (gerilim) | 1 mV |
| Çözünürlük, çıkışlar (akım) | 2 µA |
| Sensör hatasındaki karakteristik | konfigüre edilebilir |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Veri: IFS arabirimi | |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,06 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,1 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,07 % |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902052 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1125 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356652094 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 110 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e5ccd670-7191-46c5-b705-6bf5b8295274 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Haberleşme modülü 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Haberleşme modülü 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Haberleşme modülü 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Haberleşme modülü 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018