Yapılandırılabilir, ilave şalterleme çıkışlı serbestçe ayarlanabilir frekans transdüseri, değer sınırlama fonksiyonu ve standart analog sinyallerin frekans sinyallerine veya darbe genişlik modülasyonu sinyallerine (PWM sinyalleri) dönüştürülmesi için geçmeli bağlantı teknolojisi. Giriş tarafında 0 mA ... 24 mA arasındaki akım sinyalleri ve 0 V ... 12 V arasındaki gerilim sinyalleri işlenebilir. Çıkış tarafında 0 ... 11 kHz arasında sinyaller ve 0% ... 100% arasında PWM sinyalleri mümkündür. Buna ek olarak; çıkış bir anahtarlama eşiği olarak kullanılabilir, bu durumda iki anahtarlama eşiğinin birbirinden bağımsız olarak düzenlenmesi mümkündür. Minimum ölçüm aralığı 1 mA ve 0,5 V'dur. Tam isabetlilik, 10 mA ve 5 V'un üzerinde bir ölçü aralığı ile sağlanabilir. Cihazı ücretsiz yazılım çözümlerinden biri ile yapılandırabilirsiniz. Varsayılan ayarlar DIP şalterleri kullanılarak cihaza direkt uygulanabilir (bkz. yapılandırma tablosu) Ölçüm transdüseri arıza denetleme özelliğini ve NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
-
Frekans transdüseri
2906202
Standart sinyalleri frekans veya PWM sinyallerine dönüştürmek için, limit değer işlevselli ve geçme bağlantı teknolojili analog frekans transdüseri. DIP şalter veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. Push-in bağlantı teknolojisi, sıralı yapılandırma.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Uygulama | |
| İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Uygulama | |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 120 ms (15 Hz örnekleme hızı) |
| 35 ms (60 Hz örnekleme hızı) | |
| 15 ms (240 Hz örnek hızı, yalnızca yazılım aracılığıyla ayarlanabilir) | |
| 130 ms (15 Hz örnekleme hızı) | |
| 40 ms (60 Hz örnekleme hızı) | |
| 20 ms (240 Hz örnek hızı, yalnızca yazılım aracılığıyla ayarlanabilir) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Tipik akım tüketimi | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Güç tüketimi | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) |
| 2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 10 V ... 0 V (DIP siviç ile) | |
| 10 V ... 2 V (DIP siviç ile) | |
| 5 V ... 0 V (DIP siviç ile) | |
| 5 V ... 1 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 12 V (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 12 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP siviç ile) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP siviç ile) | |
| 10 mA ... 0 mA (DIP siviç ile) | |
| 10 mA ... 2 mA (DIP siviç ile) | |
| 0 mA ... 24 mA (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 24 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 120 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 50 Ω (Test diyodu için +0,7 V) |
| Frekans: Frekans/transistör | |
| Frekans çıkışı | 0 Hz ... 10 kHz (DIP siviç ile) |
| 0 Hz ... 5 kHz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (DIP siviç ile) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Min. yük | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| Çıkış sinyali PWM | 15,6 kHz (10 bit, DIP anahtar üzerinden) |
| 1,9 kHz (10 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 3,9 kHz (12 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 488 Hz (12 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 977 Hz (14 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 122 Hz (14 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 244 Hz (16 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 31 Hz (16 bit, DIP anahtar üzerinden) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Min. yük | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| İletim hatası maks. | < 0,2 % (PWM frekansı 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < PWM frekansı 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM frekansı 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM frekansı 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM frekansı 16000 Hz) | |
| Maksimum yük akımı | 100 mA |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| Overrange/underrange | ayarlanabilir (yazılım üzerinden) |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 1 V DC |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| Min. anahtarlama akımı | 100 µA |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA (30 V DC) |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Veri: IFS arabirimi | |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2906202 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1126 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 118,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Haberleşme modülü 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Haberleşme modülü 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Haberleşme modülü 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Haberleşme modülü 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018