MINI MCR-2-F-UI-PT
-
Frekans transdüseri
2902058
Frekans (Hz/rpm) veya PWM sinyallerini standart sinyallere dönüştürmek için üniversal olarak konfigüre edilebilir frekans transdüseri. MINI MCR-2-SPS-PT 1033201 ile kombineli olarak 8,2 V DC üzeri sensör gerilimleri olanaklıdır. Push-in bağlantı teknolojisi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Frequency value transformer |
Ürün gamı | MINI Analog Pro |
Kanal sayısı | 1 |
Tip | Sinyal koşullayıcı |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Yazılım | |
Uygulama | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İşlevsellik | |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Yazılım | |
Uygulama |
Kademe tepkisi (0–%99) | < 35 ms (f > 500 Hz) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
İletim hatası maks. | 0,1 % (Frekans (Hz/rpm)) |
1 % (PWM sinyali) | |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
Tipik akım tüketimi | 32 mA (24 V DC) |
63 mA (12 V DC) | |
Güç tüketimi (I çıkış) | ≤ 1 W (IOUT = 20 mA'de, 9.6 V DC, 600 Ω yük) |
Ölçüm: Frekans | |
Mevcut giriş kaynakları | NAMUR inisiyatörleri |
NPN/PNP transistor çıkışları | |
Topraksız kontak (kuru kontak) | |
Frekans jeneratörü | |
Incremental enkoder (yalnızca hız) | |
HTL enkoderler | |
TTL döner transdüser | |
S0 sinyali | |
Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V (DC gerilim dahil) |
Gerilim ölçüm aralığı | ≥ 2 V |
Frekans ölçüm aralığı | 0,002 Hz ... 200 kHz |
PWM (aralık) | 0,002 Hz ... 60 Hz (Görev döngüsü %2 ... 98) |
60 Hz ... 300 Hz (Görev döngüsü 5 ... 95 %) | |
300 Hz ... 600 Hz (Görev döngüsü: 10 ... 90 %) | |
600 Hz ... 1000 Hz (Görev döngüsü 20 ... 80 %) | |
Sinyal | |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş sinyali | Frekans |
Anahtarlama: Transistör | |
Çıkış sayısı | 1 |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Minimum anahtarlama gerilimi | 1 V |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Min. anahtarlama akımı | 100 µA |
Maks. anahtarlama akımı | 100 mA (30 V) |
Sinyal: Gerilim/akım | |
Çıkış sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) |
2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
0 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
0 V ... 10,5 V (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,3 V |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
0 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
2 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
0 mA ... 21 mA (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
Maks. sinyal çıkış akımı | 24,6 mA |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Dalgalanma | < 20 mVSS (600 Ω) |
< 20 mVSS (600 Ω) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Sarı LED (anahtarlama çıkısı) | |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 109,81 mm |
Derinlik | 119,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | BVS 20 ATEX E 024 X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | IECEx BVS 20.0017X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,2 % |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,1 % |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
İletilen girişim | |
Tanım | İletilen parazitler |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2,8 % |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2902058 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1126 |
Katalog Sayfası | Sayfa 86C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356649889 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 117,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 65,9 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | a0bfe79e-0cb3-483f-9762-d6c59eb1edc4 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Haberleşme modülü 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Haberleşme modülü 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Haberleşme modülü 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Haberleşme modülü 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-SPS-24-15 - Sabit gerilim kaynağı 1033202
-
MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - Sabit gerilim kaynağı 1033201
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018