6.2 mm genişlikteki MINI MCR-SL-PTB... güç klemensi DIN ray konnektörünü beslemek için kullanılır.
İki ayrı gerilim girişi yedekli 24 V DC besleme ve maksimum 2 A akım sağlar.
Ön paneldeki yeşil LED DIN ray konnektöründe gerilim varken yanar. Kırmızı LED besleme geriliminin ters polariteli bağlandığını gösterir. Besleme gerilimi doğru bağlandığında kırmızı LED söner.
MINI MCR-SL-PTB
-
Güç klemensi
2864134
Çok sayıda MINI-ANALOG modülünü T konnektör üzerinden beslemek için MCR güç klemensi, vidalı bağlantı, maksimum 2 A akım tüketimi
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
30 V DC gerilimin mevcut olduğu yerlerde taban elemanı (T-konnektör) ile besleme
Diyagnostik LEDler ile durum ve hata sinyalizasyonu
Maks. 2A için
En fazla 80 MINI analog modül için
Diyottan ayrılmış yedek besleme mümkündür