Bus sistemlerinin performans ve sürekliliği repeater'lar kullanılarak önemli oranda arttırılabilir. Elektriksel izolasyona ek olarak tekrarlayıcılı bus segmentleri ağın kapsamını genişletir. PSM-ME-RS485/RS485-P kompakt repeater RS-485 2-telli bus sistemlerinde üniversal kullanıma uygundur. PSI-REP-RS485W2 repeater RS-485 2-telli bus sistemlerinde üniversal olarak kullanılır.UART/NRZ data formatı ve 10/11 bit karakter uzunluğuyla tüm bus sistemlerini destekler.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Tekrarlayıcı
2744429
Tekrarlayıcı, RS-485 2 iletkenli bus sistemlerinde potansiyel ayrım ve menzil arttırımı için, 3-yollu izolasyon, raya monte
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV GL
Onay kimliği: TAA00001KR_7KC
Onay kimliği: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Onaylı
Onay kimliği: E199827| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,09 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standart EN DIN raylarına montaj
1,5 Mbps'ye kadar iletim hızı
Bütün arayüzler arasında yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon
Yer tasarrufu sağlayan ince 22.5 mm'lik cihaz
Entegre, bağlanabilen sonlandırma dirençleri
Bütün bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı