Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24)'yi RS-422 (V.11) ve RS-485'e dönüştürmek için, elektriksel izolasyonlu, 2 kanallı, raya monte
Fieldbus tekrarlayıcılar ve seri arabirim dönüştürücüler
PROFIBUS ve RS-485 fieldbus sistemleri için fieldbus tekrarlayıcıları kullanarak, ağınızı veri hızından bağımsız olarak geniş bir alana genişletebilirsiniz. Tekrarlayıcılarla segmentasyon yoluyla cihaz sayısı da genişletilebilir. Menzili arttırabilir, EMI olmadan iletebilir ve kanalları gerektiği gibi genişletip dağıtabilirsiniz. Modüler konsept, bakır ve fiber optik kanallarının herhangi bir kombinasyonunu destekler. Seri arabirim dönüştürücüleri, çeşitli cihazları bağlamak için RS-232, RS-485, RS-422 ve TTY seri arabirimlerinden bağlantı yapılmak istenen cihazın formatına dönüştürmek için kullanılabilir.
12 mbps'e kadar PROFIBUS için, elektriksel izolasyon ve menzil arttırımı içi modüler tekrarlayıcı, 4 yollu izolasyon, raya monte, 24 V DC besleme
Tekrarlayıcı, RS-485 2 iletkenli bus sistemlerinde potansiyel ayrım ve menzil arttırımı için, 3-yollu izolasyon, raya monte
Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24)'yi TTY’ye dönüştürmek için, elektriksel izolasyonlu, 2 kanallı, raya monte
PROFIBUS ve RS-485 bus sistemleri için aktif sonlandırma direnci, yedek güç kaynağı, besleme gerilimini DIN ray konnektörü üzerinden rotalar, elektriksel yalıtım, anahtarlanabilir sonlandırma, entegre programlama arabirimi
DeviceNet™, SDS, CANopen® için aralık artırmaya ve elektriksel izolasyona yönelik modüler tekrarlayıcı, 1 Mbps'e kadar veri hızı, arabirimler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon, DIN rayına monte edilebilir, 24 V DC besleme
Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24) arabirimlerinin izolasyonu için, 4 kanallı, raya monte
500 kbps'e kadar 2 telli RS-485 bus sistemlerinde elektriksel izolasyon ve menzil arttırımı için modüler tekrarlayıcı, 4 yollu izolasyon, raya monte, 24 V DC besleme
Tekrarlayıcı, RS-485 2 iletkenli LON bus sistemlerinde potansiyel izolasyon ve menzil arttırımı için, 3-yollu izolasyon, raya monte
Modüler tasarım
Modüler tasarım
Sistem gücünün arttırılması için bakır repeater'lar:
- Başlangıç sınırlama algılaması hasarlı PROFIBUS telegramlarını filtreler
- Bit zamanlaması ile cihazlar gerektiği kadar derin kaskadlanabilir
- Yüksek kaliteli elektriksel izolasyon endüstriyel uygulamaların gereği olarak parazitlere dayanım sağlar
PSI-MOS cihazlarının modüler konsepti, istenen bakır ve fiber-optik kanal karışımının elde edilebilmesini de sağlar: Cihazlar, DIN ray konnektörü kullanılarak birbirine hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Bu şekilde veri sinyalleri ve besleme geriliminin çapraz kablolaması mümkün olmaktadır.
- Hatasız kablajlı hızlı montaj
- Uygulamaya uyması için 10 adede kadar cihazı birleştirin ve bakır veya FO olarak 30 kanala kadar genişletin
- Çalışma sırasında bile diğer modülleri etkilemeden modül değişimi yapılabilir
- Opsiyonel sistem güç kaynağı da yedekli olarak kullanılabilir
Fieldbus repeater'lar
Fieldbus repeater'lar - bölmelendirme ile genişleme
Phoenix Contact repeater'larını kullanarak veri hızından bağımsız olarak ağınızı geniş bir bölgede büyütebilirsiniz. Fieldbus repeater'larla bölmelendirme yoluyla cihazların sayısı bile artırılabilir. Menzili arttırabilir, güvenilir EMC ile iletebilir ve kanalları gerektiği gibi genişletip dağıtabilirsiniz. Modüler konsept bakır ve fiber optik kanalların tüm kombinasyonlarını destekler.
- Sinyal prosesli bit yeniden zamanlaması sayesinde fieldbus repeater'lar gereken derinliğe kaskadlanabilir
- Entegre bit örneklemesi parazitten etkilenmeyen telegramlar sağlar
- Başlangıç sınırlama algılaması hasarlı PROFIBUS telegramlarını filtreler
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ile aktif sonlandırma
PROFIBUS ve RS-485 ağları için aktif bus sonlandırma
PROFIBUS ve RS-485 ağlarını PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ile aktif olarak ve kolayca sonlandırın.
Bu size önemli avantajlar sunar:
- Kalıcı, aktif sonlandırma yoluyla parazitten etkilenmeyen bus haberleşmesi: Çalışma sırasında bus cihazlarını bağlayabilir ve bağlantısını kesebilirsiniz
- Network üzerinde sabit programlama arayüzü
- Yedek güç kaynağı
- Diğer cihazlarla kombine şekilde kullanmak için besleme gerilimi DIN ray konnektörü üzerinden taşınır
D-SUB bağlantısını aktif programlama ve diyagnostik cihazlarına güç sağlamak için kullanın. Cihazı bus sisteminde tanımlı bir servis arayüzü olarak da kullanabilirsiniz.