PSI-REP-DNET CAN - Tekrarlayıcı
2313423

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

DeviceNet™, SDS, CANopen® için galvanik izolasyon ve menzil artırımı sağlayan modüler tekrarlayıcı, 1 Mbit/s'ye kadar veri hızı, arabirimler arasında yüksek kaliteli galvanik izolasyon, DIN rayına monte edilebilir, 24 V DC besleme. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
1 Mbps'ye kadar iletim hızları
Bütün arayüzler arasında yüksek kaliteli 4-yollu izolasyon
DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI-MOS FO çeviricileriyle modüler şekilde kombine edilebilir
Bütün bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
Zone 2'de kullanım onayı
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı