SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB serisi CAN sistemlerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Saha şartlarında, gelen ve giden bus kablosunun hızlı ve kolay bağlantısına imkan tanır. Sonlandırma direnci tüm versiyonlara entegre edilmiştir. Sürgülü bir anahtarla dışarıdan bağlanabilir. Aynı anda çıkış bus segmenti kapatılır. Böylece bir yandan hatalı sonlandırma önlenirken diğer yandan segment segment devreye alma kolaylaşır. 35° açılı konnektörün özelliği iç bağlantı biriminin döndürülebilmesidir. Kablonun sağdan veya soldan takılmasına sahada karar verilebilir.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
D-SUB bus konnektörü
2708119
D-SUB konnektör, 9 kutup soket, 35° kablo çıkışı, bus sistemi: Bir programlama cihazına bağlamak için PG D-SUB soketli 1 Mbps'ye kadar CAN, CANopen®, SafetyBUS p, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 2, 3, 7, 9; vidalı klemens
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bus kabloları için ayrı klemensler
Segment-segment devreye alma
Yüksek EMC seviyesi
Saha koşullarında montaj
Kablo girişinde esneklik
Yüksek iletim hızı
CiA 303-1 Taslak Önerisine uygun dış çapı 8 mm olan bus kablolarına uygun
Sonlandırma direnci bağlanabilir
Ters çevrilebilir bir bağlantı bloğu aracılığıyla D-SUB yönüne değiştirme