SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB bus konnektörü
2902322

D-SUB konnektör, 9 kutup, soket, Pg-D-SUB pinli, atama: 2, 3, 5, 7; 9; 90° altında iki M12 kablo girişi (A kodlu). Bus sistemi: CAN, CANopen®. Ayrı bir M12 sonlandırıcı üzerinden sonlandırma direnci.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Hatasız montaj, özellikle standart makine üretiminde
M12-SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde hızlı bağlantı
Düşük ağırlık
CANopen®
M12 sonlandırma direnci kullanarak sonlandırma
Programlama bağlantılı tip
IP20 ve IP67 ortamları arasında adaptör
M12'den D-SUB'a doğrudan temaslı ekranlama