SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB serisi CAN sistemlerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Saha şartlarında, gelen ve giden bus kablosunun hızlı ve kolay bağlantısına imkan tanır. Sonlandırma direnci tüm versiyonlara entegre edilmiştir. Sürgülü bir anahtarla dışarıdan bağlanabilir. Aynı anda çıkış bus segmenti kapatılır. Böylece bir yandan hatalı sonlandırma önlenirken diğer yandan segment segment devreye alma kolaylaşır. 35° açılı konnektörün özelliği iç bağlantı biriminin döndürülebilmesidir. Kablonun sağdan veya soldan takılmasına sahada karar verilebilir.
SUBCON-PLUS-CAN
-
D-SUB bus konnektörü
2744694
D-SUB konnektör, 9 kutup soket, bir klemens sırasına iki 35° kablo çıkışı, bus sistemi: CAN, CANopen®, SafetyBUS p 1 Mbps'ye kadar, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 2, 3, 7; vida bağlantılı klemensler
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bus kabloları için ayrı klemensler
Yüksek iletim hızı
Segment-segment devreye alma
Kablo girişinde esneklik
Saha koşullarında montaj
Yüksek EMC seviyesi
CiA 303-1 Taslak Önerisine uygun dış çapı 8 mm olan bus kablolarına uygun
Sonlandırma direnci bağlanabilir
Ters çevrilebilir bir bağlantı bloğu aracılığıyla D-SUB yönüne değiştirme