Bu çevirici V.24 (RS-232) arayüzünü 20 mA TTY akım döngüsü arayüzüne çift yönlü olarak dönüştürür. Parazitlerden etkilenmeyen TTY sinyali bükümlü çift ve ekranlı 4 telli kablo ile 1000 m'nin üzerinde mesafelere problemsiz veri iletimi sağlar.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Arabirim dönüştürücü
2744458
Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24)'yi TTY’ye dönüştürmek için, elektriksel izolasyonlu, 2 kanallı, raya monte
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV GL
Onay kimliği: TAA00001KRcUL Onaylı
Onay kimliği: E199827Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,075 A |
cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standart EN DIN raylarına montaj
Aktif TTY modunda 1000 m'ye kadar iletim mesafesi
2 kV'a kadar yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon (VCC //(RS-232) // TTY)
Değişken kablo uzunluklarında saha tarafındaki TTY bağlantısı geçmeli vidalı klemenslerle elverişli şekilde yapılır
DIN rayına transient deşarjlı entegre aşırı gerilim koruma
(RS-232) TxD/RxD full duplex veri sinyallerinin TTY akım döngüsü standardına dönüşümü
Pin dağılımına bağlı olarak yarı aktif, aktif veya pasif TTY modu
Kontrol panosuna uygun 24 V DC veya AC güç kaynağı
İletilen ve alınan kanallar için ayrı data göstergeleriyle gösterilen aktif veri iletimi
9-pos üzerinden RS-232 bağlantı. D-SUB ve standart RS-232 kablosu
19.2 kbps'ye kadar iletim hızı
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı