RS-485 standardı birbirleriyle haberleşen ikiden fazla cihaza izin verir. Noktadan noktaya V.24 (RS-232) arayüzünü bus özellikli RS-485'e dönüştürerek, 2 veya 4 telli kablo ile 32 cihazı network'e bağlamak mümkün olur.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Arabirim dönüştürücü
2744416
RS-232'yi (V.24) RS-422'e (V.11) ve RS-485'e dönüştürmek için arabirim dönüştürücü, galvanik izolasyonlu, 2 kanal, DIN rayına monte edilebilir. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV GL
Onay kimliği: TAA00001KR_7KC
Onay kimliği: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL Onaylı
Onay kimliği: E199827| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,085 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827IECEx
Onay kimliği: IECEx IBE 15.0034XATEX
Onay kimliği: IBExU16ATEXB004 XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standart EN DIN raylarına montaj
4,8 Kbps ... 115,2 Kbps iletim hızı
Besleme, (RS-232) ve RS-422/485 arasındaki yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon potansiyellerin 2 kV'a kadar birbirlerinden güvenli şekilde ayrılmasını sağlar.
RS-422 4-telli noktadan noktaya işlemi
RS-485 2-kablolu çalışma, yarı dubleks
RS-485 4-kablolu çalışma, tam dubleks
Otomatik RS-485 iletim / alma değişim
Giden ve gelen verinin dinamik gösterimi için entegre data indikatörü
DIN rayına transient deşarjlı entegre aşırı gerilim koruma
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı