SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü
2313708

D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, 90° kablo çıkışı, bus sistemi: Bir programlama cihazına bağlamak için PG D-SUB soketli 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS DP, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; vida bağlantılı klemensler

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tüm yaygın tipte Fast Connect PROFIBUS kablolar ve RS-485 bus hatları için uygundur