PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Bus sistem kablosu
2744652
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, PROFIBUS (12 Mbps), ekranlı, PVC FR VI/PVC, menekşe, 2-tel (1x2xAWG22/1), renk tek tel: kırmızı, yeşil, kablo uzunluğu: Serbest giriş (1.0 ... 1000.0 m)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekranlı | evet |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | ≤ 12 Mbps |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS, 12 Mbps |
| Kablo uzunluğu | Serbest giriş (1.0 ... 1000.0 m) |
| Kablo ağırlığı | 80 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | İletken malzeme DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Ekranlama malzemesi DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekranlı | evet |
| İletken yapısı | 1x2xAWG22/1 |
| Sinyal hızı | 0,81 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 1x 0,65 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 2x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2,55 mm |
| Dış kablo çapı | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC FR VI |
| Dış kılıf, renk | menekşe |
| İletken malzeme | Çıplak Cu kablo |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | kırmızı, yeşil |
| Kalınlık, izolasyon | 0,95 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | 0,90 mm |
| Genel bükülme | 2 tel, bükümlü |
| Optik ekran kapama | 55 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 16 GΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 110,00 Ω/km |
| Kablo kapasitesi | yaklaşık 28,5 nF/km (1 kHz'de) |
| ≤ 1500 pF/km (asimetrik: Topraklanan iletken) | |
| Kablo empedansı | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Test gerilimi | 3600 V DC (3 s) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 150 mm |
| Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
| Ekran zayıflaması | ≤ 42,00 dB/km (16 MHz'de) |
| ≤ 22,00 dB (4 MHz'de) | |
| ≤ 4,00 dB (38.4 kHz'de) | |
| ≤ 2,50 dB (9.6 kHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-3-24 (Kat. C) uyarınca |
| CMG FT4'e göre | |
| Yağa dayanıklılık | Mineral ve gres yağlarına sınırlı dayanım |
| IEC 60811-2-1 standardına uygun, 70 °C'de 4 saat | |
| Diğer direnç | Soğukta bükülme direnci (DIN VDE 0473 Part 811-1-4 uyarınca (-40 °C'de 16 h sonrasında)) |
| UV dayanımlı (CL3 SUN RES) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ürün numarası | 2744652 |
| Ambalaj birimi | 1 m |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80,74 g |
| Gümrük tarife no | 85444995 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB bus konnektörü 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB bus konnektörü 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Soyma aleti 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Soyma pensesi 1204384
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018