Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 2 m
Cat.7 kabloları
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT7 (10 Gbps), ekranlı, PE-X halojensiz, siyah, 8-tel (4x2xAWG26/7; S/FTP), renk tek tel: beyaz-mavi, beyaz-turuncu, beyaz-yeşil, beyaz-kahverengi, kablo uzunluğu: 100 m
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, kablo uzunluğu: 2 m
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 10 m
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X / IP65, kablo uzunluğu: 5 m