Ürünler için uygunluk ve onaylar Ürünle ve şirketle ilgili standartların karşılanması, Phoenix Contact'ta yaptığımız her şeyin başlangıç noktasıdır. Hem ulusal hem de uluslararası onaylar bunun çerçevesini oluşturmaktadır. Sonuç olarak, müşterilerimiz ürünlerimizden tamamen memnun kalmalıdır. Ayrıca bir şirket olarak Phoenix Contact'a güvenebilmeleri gerekir. Aşağıda, yaratıcı ve girişimci proseslerimizin dayandığı çeşitli sertifika ve onayları bulacaksınız.
Doğal olarak, Phoenix Contact her bir ürünü standartlara, direktiflere ve kanunlara uygun şekilde geliştirmekte, test etmekte ve etiketlemektedir. Ürün sertifika ve onaylarıyla ilgili detaylar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Eğer ürünün sertifika ve onayları hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, söz konusu ürün detayı sayfasına gidin. Bunun için, Phoenix Contact web sitesindeki arama alanına ürün numarasını girin. Veya istenen parçayı ürün listesinden seçin.
Ürünlerimiz aşağıda belirtilen sertifika veya onaylara sahiptir:
- IEC standartlarına göre CB sertifikaları
- Underwriters Laboratories (UL)
- CE uygunluğu
- VDE
- EAC
- DNV GL
Patlama koruması
Patlama koruması, ürünle ilgili sertifika ve onaylar arasında önemli bir role sahiptir. Kimya endüstrisi ve petrokimyasallarda ve aynı zamanda gıda endüstrisi gibi “kritik öneme sahip olmadığı” söylenen sektörlerde, tesis mühendisleri patlama koruması için yasal gereklilikleri karşılamalıdır - dünyanın her yerinde.
Kalite testleri
En yüksek önceliğimiz, ürünlerimizin test edilen kalitesidir. Kalite sadece mamul ürünlerde geriye dönük olarak test edilmez, üretim ve lojistik işlemlerinin her aşamasında ciddiyetle takip edilir. Ürünlerimizin ilgili tüm endüstriyel alanlarda kullanılabilmesini sağlamak için, ürünlerimiz çok kapsamlı özel test prosedürlerinden geçirilmektedir. Bu çerçevede çok sayıda onayla belgelendirilmektedir.
Şirket sertifikaları
Yüksek kalite çok önemlidir. Bu, her bir ürün ve aynı zamanda Phoenix Contact Grubu için geçerlidir. Standartlarımızı tamamen karşılamak için, Phoenix Contact bir şirket olarak örneğin kalite yönetimi, çevre yönetimi, enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak birçok defa test edilip onaylanmıştır. Seçilen sertifikalar:
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
- BS OHSAS 18001
- IRIS
- DIN EN ISO/IEC 17025:2018'e göre veya DIN EN ISO/IEC 17025:2005'e göre çok sayıda laboratuvar akreditasyonu
- KTA 1401
- IEC 62443-2-4
- IEC 62443-2-1