Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SPT modüler serisi PCB klemensleri

Müşteriye özel klemensler için modüler PCB klemensleri

Bir bağlantı klemensinde 24 - 1.500 V: Konfigüre edilebilir SPT modüler serisi PCB klemensleri, endüstriyel elektronik ünitelerinizi 1.500 V'ye kadar elektrik şiddeti ile besler. Phoenix Contact’ın ürün konfigüratörü sizi klemensinize yalnızca birkaç adımda yönlendirir: Geniş renk seçenekleri, isteğe bağlı olarak farklı biçimde kombine edilebilen kesitler ve elbette yapılandırma verilerinize her zaman 24/7 erişim ile.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • Güç kayıplarını azaltın: 1.500 V'a kadar elektrik gücü
  • Daha fazla renk seçeneği: Her kutup isteğinize göre renklendirilebilir
  • Her cihaz bağlantısı için sadece tek bileşen: Size özel bağlantı bloğunuzu oluşturmak için farklı bireysel öğeleri istediğiniz gibi birleştirin.
  • Özelleştirilmiş ürününüz için kolay yöntem: Çevrimiçi konfigüratörü kullanın
  • Teknik verilere çevrimiçi olarak kolayca erişilebilir: Her üründe QR kodu
Ücretsiz numune
Numune paketinizi talep edin

SPT serisi modüler PCB klemenslerimizi incelemek ve test etmek ister misiniz? - Kendi numune paketinizi temin edin.

Ücretsiz numune talep edin
SPT modüler PCB klemensinin yapılandırması
Bir dizüstü bilgisayarda yapılandırılmış SPT modüler serisi PCB klemens

Modüler PCB klemensleri için konfigüratör

SPT modüler serisi PCB klemensleri için özel çözümünüzü yapılandırın ve yapılandırma işleminin sonunda doğrudan sepetinize ekleyin.

Daha sonra otomatik olarak kişisel bir ürün numarası ve teslim süresi bilgisi alacaksınız. Bu sipariş yöntemi birçok ülkede mevcuttur. Bu yöntem küresel olarak kullanıma sunulana kadar, ülkeler, yapılandırmanın sonunda geçici olarak e-posta yoluyla çözümlerini talep edebilir.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Mükemmellik çarpı iki

Alman İnovasyon Ödülü 2023 ve Alman Stevie Ödülü 2023 logolu SPT modüler
Phoenix Contact SPT modüler ekibi
SPT modüler proje yöneticisi Ingo Werner
Alman İnovasyon Ödülü 2023 ve Alman Stevie Ödülü 2023 logolu SPT modüler

Modüler klemensler, Alman İnovasyon Ödülü 2023 ve Alman Stevie Ödülü 2023'ün sahibi oldu.

  • Alman İnovasyon Ödülü, diğer kategorilerin yanı sıra yüksek yenilik düzeyleri ve kullanıcılar için katma değerleriyle öne çıkan ürün ve teknolojileri seçiyor.

  • Alman Stevie Ödülü, Avrupa'nın Almanca konuşan bölgelerindeki şirketlerin üstün başarılarını onaylayan bir sektörler arası iş ödülüdür.

Phoenix Contact SPT modüler ekibi

Bu ekip SPT modüler PCB klemensinin başarısından sorumludur. Tüm ekip üyeleri kendileriyle gurur duyabilir: SPT modüler PCB klemensinin galip gelmesi için birlikte hırs ve tutkuyla çalıştılar.

SPT modüler proje yöneticisi Ingo Werner

Proje yöneticisi Ingo Werner'in memnun olmak için her türlü nedeni var: SPT modüler ile ilk kez konfigüratörden üretime kadar bir uçtan uca dijital süreç zinciri gerçekleştirildi. PCB klemens, bu başarıdan dolayı iki ödül kazandı.

Ayrıntılı katma değer

1.500 V'a kadar elektriksel izolasyona sahip modüler PCB klemens
Her kutbu ayrı ayrı renklendirilmiş modül PCB klemensi
Farklı elemanlara sahip PCB
Dizüstü bilgisayar ekranında bağlantı bloğu çevrimiçi konfigüratörü
Üzerine QR kodu basılmış SPT modüler PCB klemensi
1.500 V'a kadar elektriksel izolasyona sahip modüler PCB klemens

Fotovoltaik gibi birçok endüstrideki yeni uygulamalar, daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek verimlilik elde etmek için 1.500 V'a kadar yüksek gerilimler gerektirir. Phoenix Contact bu tür cihazlar için yapılandırılabilir bağlantı teknolojisi sunmaktadır.

Her kutbu ayrı ayrı renklendirilmiş modül PCB klemensi

Genişletilmiş renk seçenekleri sayesinde daha fazla kombinasyon olanağından yararlanın. Her bir kutup, bir ila üç renkle renklendirilebilir ve gerekirse etiketlenebilir.

Farklı elemanlara sahip PCB

Klemenslerinizi hibritleştirilmek söz konusu olduğunda daha fazla esneklikten yararlanın: PCB klemensinizi dijital olarak yapılandırın. Özel bir genel çözüm oluşturmak için kablo iletken kesitlerine sahip klemens kutuplarını bağlamak için adaptörleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde, özel gereksinimlerinizi mükemmel şekilde karşılayan bir bağlantı bloğu elde edersiniz.

Dizüstü bilgisayar ekranında bağlantı bloğu çevrimiçi konfigüratörü

Özel PCB klemensinizi ayrı bileşenlerden oluşan modüler bir sistemle yapılandırın ve bağlantı çözümünüzü görüntüleyin. Konfigüratör yalnızca birkaç tıklama ile sizi istediğiniz ürün çeşidine yönlendirir. İstikrarlı bir dijital proses deneyimleyin: Konfigürasyon ve siparişten teslimata kadar.

Bağlantı bloğunuzu burada yapılandırın
Üzerine QR kodu basılmış SPT modüler PCB klemensi

Klemensinizin tüm teknik verilerine her an genel bir bakış elde edebilirsiniz. Yapılandırılmış her klemens kendi QR koduyla birlikte temin edilir, bu da tüm bilgileri ayrıntılı bir ürün sayfasında dilediğiniz zaman görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir.

3D Görünüm

SPT°modüler serisi PCB klemenslerinin 360° görünümü

SPT modüler serisinin PCB klemensleri, cihaz üreticilerinin tam olarak uygun klemensler yaratmasına imkân verir - konfigürasyondan üretime kadar bir uçtan-uca dijital proses zinciri halinde.

Bağlantı bloğunuzu bitişik 3D görünümünde konfigüre etmenizi mümkün kılan yüksek özelleştirme derecesini keşfedin.

Tamamen tutarlı ve dijital uçtan uca süreçler

Phoenix Contact, bağlantı teknolojisinde müşterilerinin dijitalleşme ve özel çözüm taleplerine cevap veriyor. SPT modüler serisi yapılandırılabilir PCB klemenslerini neyin benzersiz kıldığını öğrenin.

Birçok uygulamada kullanım için çok yönlü

SPT modüler serisi yapılandırılabilir PCB klemensleri, endüstriyel ve yarı endüstriyel alanda çok sayıda uygulamaya imkân tanır. Dikey versiyonlar her şeyden önce dahili kablolamaya yöneliktir ve tercihen PCB'lerin ortasına yerleştirilmiştir.

Özel pin aralığı genişleticiler, bağlantı noktalarının elektriksel izolasyonunu 1.500 V'a kadar artırarak, yenilenebilir enerji uygulamaları ve e-mobilite için ilgi çekici hale getirir. Bunun nedeni, bu alanlarda daha yüksek seviyeli gerilimlerin daha düşük kablo kayıplarına ve dolayısıyla daha yüksek enerji verimliliğine olanak sağlamasıdır. Bu nedenle, aşağıdaki gibi çok sayıda cihaz uygulaması için de uygundurlar :

Frekans konvertörleri
İnvertörler
Yenilenebilir enerjiler için depolama çözümleri
E-mobilite için şarj istasyonları
Ev tipi şarj istasyonu