Kurşunsuz bir geleceğe doğru

Daha sürdürülebilir bir ürün portföyü için üretim proseslerini yeniden düşünmek. Tüm metal işleme sektörü ve elektrik endüstrisi, kurşun ya da çevreye ve sağlığa zararlı diğer maddeler içermeyen ürünler geliştirme göreviyle karşı karşıyadır.
Kurşunsuz bir geleceğe doğru

Tüm değer zincirine sürdürülebilirlik gözlüğüyle bakmamız, çevre ve sağlık için tehlikeli olan maddeleri ortadan kaldırmamız ve alternatifler bulmamız gerekiyor.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Single Pair Ethernet Uzmanı
Tim Kindermann, Phoenix Contact’ta Single Pair Ethernet uzmanı

Tim Kindermann, Phoenix Contact’ta Single Pair Ethernet uzmanı

RoHS logosu

Daha fazla sürdürülebilirlik için temiz bir iş

Kurşun insanlara ve çevreye zarar verir. Phoenix Contact için, mümkün olduğu kadar kurşunsuz üretim yapmak, sürdürülebilir şekilde iş yapmanın bir parçasıdır. Bunun arkasındaki amaç, daha iyi bir yaşam kalitesine önemli bir katkıda bulunmaktır. Phoenix Contact'ta biz, bir metal işleme şirketi olarak, çevre ve sağlık konusunda özel bir sorumluluk taşıyoruz. Sonuç olarak, elektromekanik ürünleri aynı teknik özellikler ve normal kalite ile kurşunsuz¹ olarak üretmemize olanak veren prosesler geliştirmeye erkenden başladık.

¹ Kurşunsuz tanımı, Avrupa Parlamentosu'nun RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) direktifinde belirtilen, gelecekteki %0,1'lik limit değerini belirtmektedir.

Elinde kurşunsuz bir M5–M58 yuvarlak konnektör tutan çalışan

Alışılmış kalite için öncü çalışma

Kurşunun teknik özellikleri, terk edilmesinin endüstriyel üretimde tamamen yeni zorluklara yol açması anlamına gelir. Örneğin bakır alaşımlarında, işlemeyi ve soğuk şekillendirmeyi kolaylaştıran kurşundur. Kurşun aynı zamanda etkili bir yağlama maddesi görevi görür. Eğer bu özelliklerden vazgeçmek isterseniz, üretimde temel işleri yapmak zorundasınız.
Phoenix Contact, kurşunsuz üretim yapma işine diğer şirketlerden daha erken başladı. Bu dönüşüm, son 50 yılda metal işleme endüstrisindeki en önemli projelerden biri olarak kabul edilmektedir. Phoenix Contact'taki mühendisler hiç kuşkusuz bu uzun ve zor sürece öncülük ettiler.

Kurşunsuz M5–M58 yuvarlak konnektörler

Yeni teknik güçlükler

Kurşunsuz üretim proseslerine geçiş, tüm elektronik parça üreticileri için özel bir güçlüktür. Karmaşık dönüşümler ve yüksek yatırımlar gerektirir ve nihayetinde uluslararası tedarik zincirlerini de etkiler.
Krimp kontakları örneğine baktığımızda bu durum özellikle belirginleşir. Alaşımlar akımı iyi iletmeli ve aynı zamanda uygun işleme ve soğuk şekillendirme özelliklerine sahip olmalıdır. Dengeyi iyi kurmayı gerektiren bu durum, ürün geliştiricileri için gerçek bir üst disipline dönüşmüştür. Aynı zamanda tedarikçiler, teknoloji laboratuvarları ve seri üretim ile yakın işbirliği gerektirir.

M17 konnektörler

Kurşunsuz ürünlerin erken kullanımı yoluyla avantajlı bir başlangıç

Tercih sizin: Kurşunsuz, avantajlı bir başlangıçtır. Phoenix Contact'ta, bu tercihi değer zincirimizi mümkün olduğu kadar sürdürülebilir kılmak için açık bir kurumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu; çevre, sağlık ve yaşamaya değer bir gelecek için değerli bir taahhüttür.

Kurşunsuz ürünler ve RoHS direktifi hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
Soru işaretli zar

RoHS-uyumlu ve kurşunsuz ifadeleri genellikle aynı anlamda kullanılır. Fakat burada önemli bir fark vardır: RoHS-uyumlu parçalar, Avrupa Parlamentosu'nun RoHS direktifinde belirtilen limitlere uyan parçalardır.

Bu direktifte kurşun için belirtilen limit %0,1'dir. Muafiyet 6c nedeniyle güncel olarak uygulanan limit %4'tür. “Kurşunsuz” tanımı daha şimdiden gelecekteki %0,1'lik limit değerini belirtmektedir.

Soru işaretli zar

Phoenix Contact'ın tüm kurşunsuz ürünleri, “RoHS 6c'ye göre (Pb <%0,1)” filtre seçimi yoluyla listelenmiştir ve aşağıda bağlantısı verilen ürün listesinde bulunabilir.

Ürün listesine git
Soru işaretli zar

Tüm kurşunsuz ve RoHS-uyumlu ürünler, elektriksel özellikleri için kapsamlı olarak test edilir.

Soru işaretli zar

Avrupa Komisyonu'nun resmi bilgisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Şimdi daha fazla bilgi edinin
Soru işaretli zar

Üretim prosesinde kurşun kullanımı, kurşunun toksik olması nedeniyle sorunludur. Kurşun, beslenme zinciri boyunca organizmalarda birikir ve parçalanması çok zordur. Aynı zamanda kısmen atık sahalarından doğaya sızar, parçalanması çok zordur ve bu nedenle doğal döngü içerisinde birikir.