SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
Data konnektörü
1554513
Data konnektörü, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.2 Dış Ortam için Konnektörler (Dengeli kablolalama) |
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
| Uygulama | Veri |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | D |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 19 mm |
| Yükseklik | 19 mm |
| Uzunluk | 61 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 4 mm ... 8 mm |
| Muhafaza | |
| Gövde çapı | 19 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | Neoprene |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Nikel kaplama pirinç |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
| Bağlantı kesiti AWG | 23 ... 22 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 kafa) |
| 0,8 Nm (Kuplaj kovanlı konnektör) | |
| 3 Nm (Kuplaj kovanlı baskı somunu) | |
| Kontak direnci | ≤ 5 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 1,75 A |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Fiş |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | D |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801 temeli üzerinde), 100 Mbps |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1554513 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF2 |
| Ürün Kodu | AF2CDN |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356166201 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 36,5 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
Uyumlu Ürünler
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Data kablosu 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Data kablosu 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Data kablosu 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Data kablosu 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Data kablosu 1402687
-
ALU-SB - Ekranlama folyosu 1404531
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
TSD 08 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Soyma aleti 1212161
-
MICROFOX-SB - Yan keski 1212489
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018