SMT ve THR lehimleme süreçleri için konnektörler Sinyal, veri ve güç için M8 ve M12 konnektörler: THR ve SMT lehimleme için yenilikçi cihaz bağlantı noktalarıyla değer zincirinizi optimize edin.

THR ve SMT lehimleme süreçleri için M8 ve M12 konnektörler

Çok yönlü bağlantı çözümleriyle cihazları esnek şekilde geliştirin

Phoenix Contact, otomatik üretim süreçleri için size rakipsiz bir cihaz konnektörü yelpazesi sunar. Sinyal, veri veya güç için ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın - kompakt M8 ve M12 tasarımlarının tek tip montaj geometrisi şimdiye kadarki en kolay tasarımı sunar.

THR veya SMT lehimleme işlemleri için iki parçalı cihaz konnektörleri

Cihaz konnektörleri

Cihaz konnektörlerimiz size cihaz tasarımında rakipsiz esneklik sağlar. THR ve SMT lehimleme işlemleri için iki parçalı cihaz konnektörleriyle montaj sürecini otomatikleştirin.

SPEEDCON hızlı bağlantısıyla birleştirilebilir konnektör tasarımları

Montajsız saha konnektörleri

Doğrudan sahada kolay montajın avantajından yararlanın. M8 ve M12 montajsız konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz. Push-Lock teknolojisine sahip versiyonlar, alet gerektirmeden zahmetsiz, güvenli bağlantı sağlar.

Kalıplanmış saha konnektörleri

Kalıplanmış saha konnektörleri

Sensör ve aktüatörleri sahada hızlı ve rahat şekilde bağlayın. Çok çeşitli montajlı kablolar arasından seçim yapın. Sinyal, veri ve gücün güvenli iletimi için M8 ve M12 tasarımlarından oluşan en geniş ürün yelpazesini sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Tek tip montaj geometrisi ile sinyal, veri ve güç için çok çeşitli pin atamaları ve kodlamaları ile cihaz tasarımında esneklik
  • Standart hale getirilmiş makara veya tabla ambalaj ile otomatik üretim süreçlerine kolay entegrasyon
  • Güvenilir elektronik koruması: entegre contalar, konektörler takılı olmadığında bile toz ve su girişini önler
  • Halihazırda VDE/cUL uyarınca sertifikalı bağlantı bileşenleriyle hızlı cihaz onayı
  • Tak ve üret: hızlı, güvenli bağlantı için push-pull kilitleme,
    sınırlı alanlarda bile

SMD ve THR için ideal: M8/M12 cihaz konnektörleri

PCB montajı

PCB montajı hakkında her şey

PCB'leri verimli şekilde ve süreç güvenilirliğiyle montajlayın. SMT ve THR lehimleme süreçleri de dahil olmak üzere farklı PCB montaj yöntemlerine genel bir bakış kazanacaksınız. Cihaz bağlantı teknolojimiz manuel, yarı ve tam otomatik üretim için idealdir.

THR ve SMT lehimleme için M8 ve M12 cihaz konnektörleri

Bir bakışta SMT ve THE süreçleri için M8/M12 portföyü

Her şey daha da kompakt: Endüstriyel otomasyona yönelik yuvarlak konnektörlerimiz çeşitli boyutlarda mevcuttur. M8 konnektörleri sinyal ve verileri iletir. Ayrıca M12 konnektörleri güç de iletir.