Yük altında güvenli bağlantı ve ayırma ilk kez mümkün hale geldi. Bu ekstra özellik DC konnektöre entegre edilmiştir. Doğrudan konektöre yerleştirilmiş yenilikçi bir elektronik parçası, elektrik arkını aktif olarak sönümler. Bu çözüm, işletim sistemlerinin bakımı sırasında operatörü korur.
Kuplaj konnektörü, Ürün kapsamı: ArcZero, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 800 VDC, nominal akım: 20 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm, Maksimum ayırma yükü: 16 kW, kapsam: DC şebekesi